製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ミスのないマテリアルフロー制御

産業用RFIDシステム BIS

マテリアルフローのエラーフリー制御

入出庫の多い倉庫や保管庫では、多くの材料や製品に対し在庫の出荷や新しい入庫を正確に把握することが求められます。理想はこれらの記録の自動化です。バルーフのUHF帯RFIDシステム BIS Uは、最大6mの範囲にあるRFIDタグを一括して完全自動検知/記録できるため、時間の節約とヒューマンエラーの防止に最適なソリューションです。バルーフのLED積層信号灯 SmartLightを導入すれば、遠隔から常に状況を視覚的に把握することができます。

特徴

  • 自動化によるモノの動きの時間最適化と正確な記録
  • デジタルとリアルの在庫の同期による在庫数の精度向上
  • 記入ミスや作業忘れなどのヒューマンエラーを防止
  • LED積層信号灯 SmartLightの導入でプロセスの見える化

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?