CADモデルのダウンロードのみ対応
RFID UHFリーダー (860...930 MHz)
UHF RFIDシステム BIS U
で提供しています。:
2 シリーズ
CADモデルのダウンロードのみ対応
当社の UHF リーダとアンテナは拡張性があり、コンベアラインやゲートなどでの識別作業を柔軟に設計・実現できます。さまざまな範囲や用途に対応するため、さまざまなバージョンをご用意しています。範囲は、使用するリーダまたはアンテナとタグの組み合わせ、および評価ユニットの構成によって異なります。
当社の評価ユニット内蔵UHFリーダは、データキャリアとPCまたはコントローラの仲介役です。その利点:アンテナ、電子機器、インターフェースが1つのハウジングに配置されているため、評価ユニットを追加する必要がありません。さらに、シンプルな統合により、設置作業が大幅に削減されます。
特徴
- EU(865...868MHz)、US(902...928MHz)、CN(920.5...924.5MHz)の周波数範囲に対応するバリエーション
- 保護等級IP69kの堅牢な筐体により、過酷な環境でも安心して使用可能
- RFID リーダーに直接ステータスを表示するため、試運転が容易でダウンタイムを最小化
- 評価ユニット一体型UHFリーダー用BNIマスターに接続するためのIO-Linkインターフェース
- 自動セットアップ機能、またはモデルによっては IO-Link インターフェースにより、迅速で簡単な試運転と設定が可能
- 同軸ケーブル(最大10m)またはM12プラグコネクタ(ケーブル長最大50m)による接続
- 位置とは無関係にデータキャリアを検出できる円偏光
- 読み取り範囲は最大6m以上可能
- 最大4台のリーダーをBIS V評価ユニットに接続可能
- 最大4台のアンテナをBIS U-602x評価ユニットに接続可能
2 シリーズ
|
シリーズ
|
構造 | ハウジング材質、一次 | アンテナタイプ | 保護等級 | フォームファクター | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直方体, M30×1.5 | アルミニウム, 真鍮ニッケルめっき | パッチ | IP67, IP65 | M30×1.5 | ||
| 直方体, M30×1.5 | ステンレス(1.4404), PC | Planar, パッチ | IP68, IP54, IP69K | M30×1.5 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。