UHF RFID プロセッサ(860...960 MHz)
UHF(860/960 MHz)

で提供しています。:
36 バージョン
Balluff の周波数に依存しない RFID プロセッサ BIS V は在庫管理を容易にします。本製品はフレキシブルに使用でき、すべての製品ファミリー(BIS M、BIS L、BIS C、BIS U)の混合運転を可能にします。1 つの RFID プロセッサ BIS V あたり最大 4 つのアンテナを同時作動させることができます。産業に依存しないアプリケーション用に、さらに世界中で一般に使用されているあらゆるバスシステムが用意されています。
特長
- BIS U-602x は 6 m 超に及ぶ検出範囲に対応する高性能な長距離製品の代替オプション
- 堅牢な亜鉛ダイカスト製ハウジングが提供する完璧な電磁両立性
- すべての接続に前面でアクセスしやすい
- LCD ディスプレイおよび押しボタンにより試運転が容易
- 各アンテナは 2 つの LED を介して直接 RFID プロセッサに作動状態を通知
- 各国固有のアプリケーション用に認証取得済の各種の BIS U 仕様
- IO-Link 対応のセンサおよびアクチュエータ接続用の IO-Link マスタポートを内蔵
- 快適に状態を遠隔監視できるウェブサーバー
- 一般的な多くのコントローラメーカーのファンクションモジュールにより迅速な使用開始が可能
- USB インタフェースによりバス接続なしでの試運転が可能
- BIS Cockpit:アンテナはインタフェースに依存することなく、PC ベースのソフトウェアツールでパラメータ設定が可能
- 操作に必要なすべてのパラメータを快適に設定できる UHF 設定ツール(UHF マネージャ)
36 結果
注文コード | 価格 | インタフェース | 動作電圧 Ub | 保護等級 | 周囲温度 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS0186BIS V-6107-039-C005 |
191190 JPY | IO-Link, Ethernet TCP/IP, USB | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | 0...60 °C | |
![]() BIS0187BIS V-6107-039-C105 |
233190 JPY | IO-Link, Ethernet TCP/IP, USB | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | 0...60 °C | |
![]() BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
191190 JPY | IO-Link, EtherNet/IP | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | 0...60 °C | |
![]() BIS014CBIS V-6106-034-C102 |
233190 JPY | IO-Link, EtherNet/IP | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | 0...60 °C | |
![]() BIS00T3BIS V-6102-019-C001 |
191190 JPY | IO-Link, PROFIBUS | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | 0...60 °C | |
![]() BIS00U9BIS V-6110-063-C002 |
191190 JPY | EtherCAT, IO-Link | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | 0...60 °C | |
![]() BIS010PBIS V-6111-073-C003 |
191190 JPY | IO-Link, CC-Link | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | 0...60 °C | |
![]() BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
191190 JPY | IO-Link, EtherNet/IP | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | 0...60 °C | |
![]() BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
233190 JPY | IO-Link, PROFIBUS | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | 0...60 °C | |
![]() BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
191190 JPY | IO-Link, PROFINET | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | 0...60 °C |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。