製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

取鍋の傾斜測定

取鍋の傾斜測定

0.1°の高精度を持つBalluff の傾斜センサにより、製鉄現場の作業者の安全性が確保されます。このセンサは蓋や取鍋の精密な位置制御を可能にし、流し込み工程の際に鍋を継続的に追跡します。回転運動の際にも、その卓越した分解能により、極めて正確な角度測定が行われます。

特長

  • 高い繰返し精度と測定精度
  • 堅牢でコンパクトなメタルハウジング
  • 可動部なし、簡単設置

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?