製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

RTM (Resin Transfer Molding) の充填量測定

RTM (Resin Transfer Molding) の充填量測定

耐高温・高圧静電容量センサはキャビティ内が完全に充填されたことを検出することで、RTM (Resin Transfer Molding) のプロセスが完了したことを通知します。このセンサは軽量で、機械的に安定するため、金型に直接搭載されています。検出面はプラスチックや複合材の付着を防ぐ特殊な表面加工が施されています。

特長

  • 耐圧: 最大150MPa
  • 耐熱: 最大180℃
  • シールド設置対応

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?