ディスクブレーキの監視
誘導型距離センサは、風力発電所の様々な場所で使用されているブレーキを継続的に監視しています。この堅牢で精密測定が可能なアナログセンサは、ブレーキライニングの最適な交換時期を検出します。これにより、タービンの停止が必要になる前にディスクブレーキをメンテンナンスする、予兆保全を実現できます。
特徴
- 信頼性高い状態監視
- 予兆保全
Downloads
-
Industry brochure energy production
誘導型距離センサは、風力発電所の様々な場所で使用されているブレーキを継続的に監視しています。この堅牢で精密測定が可能なアナログセンサは、ブレーキライニングの最適な交換時期を検出します。これにより、タービンの停止が必要になる前にディスクブレーキをメンテンナンスする、予兆保全を実現できます。