製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

溶接機の状態の監視

溶接機の状態の監視

Balluff の溶接現場対応のセンサとケーブルは溶接環境に対応したプロセス安全性を提供し、障害となる状態を確実に監視します。センサ用の保護装置が使用できない場合や許可されない場合に特に威力を発揮します。

溶接ガンや電極に直接さらされる環境用として、Balluff はさらに耐溶接の誘導型センサも取り揃えています。

特長

  • 堅牢なスチールハウジングによる高い機能安全性
  • 特殊 PTFE コーティングにより極めて長い寿命
  • 対象物(スチール、アルミニウム、真鍮、銅)を変更するアプリケーションに最適に対応
  • コンパクトな構造で設置と統合が簡単

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?