製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

シートの厚さの確認

シートの厚さの確認

誘導型距離センサーを使えば、シート材の誤供給を防ぐことができます。シートの二度送りを監視したり、シートの厚さを検知したりします。そのためには、連続した出力信号(0~10Vなど)やIO-Linkを使用します。

アプリケーション、要求される精度、シートの固定方法に応じて、1つまたは2つのセンサーを使用することができます。

特集記事

  • 迅速な試運転、短いダウンタイム
  • 連続出力信号またはIO-Linkによるシンプルなアプリケーション
  • 素材のバリエーションを見分けることができる

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?