製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

高温の鋳造廃棄物の充填量のチェック

高温の鋳造廃棄物の充填量のチェック

廃棄物ワゴンの充填量を光電センサで監視することにより、ワゴンが充填過多にならず、高温の鋳造物がコンベア上に落ちないようにすることができます。

高温にさらされるセンサ用には特殊な保護ハウジングを用いれば、さらに寿命を延ばすことができます。常時高温(+160 °C 以下)にさらされる場合は、オプションの水冷式冷却が正常なセンサ機能を保証します。

特長

  • 機械的に安定
  • 耐薬品性と耐熱性
  • 長い寿命、メンテナンス費用の削減
  • ガラス仕様により ATEX ゾーン 22 に対応

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?