製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

光学式インライン測定システム

迅速で正確な車体測定

光学式インライン測定システム

光学式の測定システムには決定的なメリットがあります。接触式の測定方式に比べ圧倒的に高速で、しかも非接触でデータを記録することができます。この測定が成功するかは、測定システムに使用されるカメラに大きく依存します。カメラは車体表面の微細なディテールを捉え測定できる高解像度のセンサの搭載が必要になるだけでなく、システム環境へ簡単に統合できることが求められます。

利点

  • 高速・非接触測定により、接触方式に比べて測定時間を大幅に短縮
  • 同期画像取得により、移動物体や移動カメラでも3Dモデルの作成が可能
  • GigEやUSB3などの標準インターフェースにより、統合が簡単
  • 低消費電力と低発熱
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?