製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

3Dマシンビジョン

3Dマシンビジョンは簡単でフレキシブルに使える

3Dマシンビジョン

当社の3Dカメラは、固定式および移動式のロボットアプリケーションに最適で、高い柔軟性を備えています。高解像度、過酷な環境用、またはアプリケーションに特化した統合ソフトウェアモジュールなど、当社の3Dポートフォリオは、あらゆる要件に最適なソリューションを提供します。

最高レベルのデータ品質

高解像度3Dステレオカメラは、そのユニークな奥行き画質が印象的で、特に広い作業エリアでの使用や、ロードキャリアからの小物ピッキングに適しています。カメラとプロジェクターの調整可能なレンズにより、3Dステレオカメラを希望の作業エリアに最適に適合させることができます。GigE Visionインターフェースは、ソフトウェアアプリケーションに高い柔軟性を提供します。

特定用途向けソフトウェアモジュール

スマート3Dカメラシリーズは、オンボードでデータ処理が可能です。BoxPickやItemPickなどのオプションのソフトウェアモジュールは、効率的で信頼性の高い物体検出、屋内ナビゲーション、グリッププランニングを可能にします。アプリケーションのシナリオに応じて、適切なソフトウェアモジュールを事前に選択する必要があります。当社の専門家が、お客様のアプリケーションに最適な使い方を事前にアドバイスさせていただきます。また、GigE Visionインターフェースはカスタマイズされたソフトウェアアプリケーションに使用することもできます。

ItemPick

Modul für robotische Pick-and-Drop Anwendungen, die Sauggreifer verwenden.

BoxPick

Modul für robotisches De-/Palettieren oder das Sortieren von Paketen.

TagDetect

Ein Modul zur schnellen Erkennung von QR-Codes und AprilTags.

SLAM

Ermöglicht der 3D Kamera, eine Karte der Umgebung zu erstellen und gleichzeitig die tatsächliche Lage zu schätzen.

CADMatch

Ermöglicht dem Robotersystem zuverlässig Objekte in sortenreinen Lastenträgern zu erkennen, zu lokalisieren und zu greifen.

SilhouetteMatch

Erfasst Position und Orientierung von vergleichsweise flachen Objekten auf planaren Oberflächen.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?