製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

コンベアシステムの最適化とエネルギー消費量の削減

IO-Linkゲートウェイ BNI

バッテリー製造の複雑な組立てラインを効率的に管理するため、分散型制御アーキテクチャの採用が増えています。1チャンネル当たり最大4 Aの電流を出力できるIO-Linkゲートウェイは、最大で4台の駆動機器を確実に制御できます。これにより、ベルトコンベア用のDCモーターと電動ストッパの両方を必要な時に操作できます。このようにターゲットを絞った制御を行うことで、制御システムの負荷を軽減し、効率的なデータの前処理が可能になり、生産性の向上とエネルギー消費量の削減を実現できます。

特徴

  • 堅牢なデザイン
  • 素早く簡単な設置と統合
  • 駆動機器を個別に制御
  • モジュールの設定と情報表示ができるウェブサーバー機能
  • 革新的なアドレスプラグによるモジュールのカンタン交換

コンベアシステムを最適化する推奨製品

BNI007Z

PAハウジングの拡張機能付きIO-Link対応I/Oハブ

BNI00EN

PROFINET対応IO-Linkゲートウェイ

BNI00HA

EtherCAT対応IO-Linkゲートウェイ

BNI0046

亜鉛ダイキャストハウジングの拡張機能付きIO-Link対応I/Oハブ

BNI0046

亜鉛ダイキャストハウジングの拡張機能付きIO-Link対応I/Oハブ

BNI007Z

PAハウジングの拡張機能付きIO-Link対応I/Oハブ

インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
デジタル出力
16× PNP
入/出力、設定可能
あり
拡張ポート
あり
スイッチング電流
16x 350 mA
合計電流 US、センサ
4 A
合計電流 UA、アクチュエータ
4 A
ハウジング材質
PA、透明
寸法
50 x 30.8 x 115 mm
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67, ネジ込み状態
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
3.5 ms
プロセスデータ IN
2 bytes
プロセスデータ OUT
2 bytes
製品の詳細はこちら
BNI00EN

PROFINET対応IO-Linkゲートウェイ

インタフェース
PROFINET
Interface IIoT
REST API
搭載インタフェース
8× IO-Link
ポートクラス
Type A
最大出力電流
4 A
高速立上げ(Fast Start-Up、FSU)
あり
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(COM 2)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(一次側 / 入力)
M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済
接続部(二次側 / 出力)
M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
デジタル出力
16× PNP
入/出力、設定可能
あり
合計電流 US、センサ
16 A
合計電流 UA、アクチュエータ
16 A
ハウジング材質
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
寸法
68 x 31.7 x 224 mm
周囲温度範囲
-5...70 °C
保護等級
IP67
IO-Link、バージョン
1.1
Safety Hub Support
あり
製品の詳細はこちら
BNI00HA

EtherCAT対応IO-Linkゲートウェイ

インタフェース
EtherCAT
搭載インタフェース
8× IO-Link
ポートクラス
Type A
最大出力電流
2 A
ディスプレイ
なし
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(COM 2)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(一次側 / 入力)
7/8"-オス, 5-ピン
接続部(二次側 / 出力)
7/8"-ソケット, 5-ピン
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
デジタル出力
16× PNP
入/出力、設定可能
あり
合計電流 US、センサ
9.0 A
合計電流 UA、アクチュエータ
9.0 A
ハウジング材質
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
寸法
68 x 37.9 x 224 mm
周囲温度範囲
-5...70 °C
保護等級
IP67
IO-Link、バージョン
1.1
製品の詳細はこちら
BNI0046

亜鉛ダイキャストハウジングの拡張機能付きIO-Link対応I/Oハブ

インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
接続部(一次側 / 入力)
7/8"-オス, 5-ピン
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
デジタル出力
16× PNP
入/出力、設定可能
あり
拡張ポート
あり
個別チャンネルモニタ
あり
スイッチング電流
16x 2 A
合計電流 US、センサ
9.0 A
合計電流 UA、アクチュエータ
9.0 A
ハウジング材質
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
寸法
68 x 32.4 x 181.5 mm
周囲温度範囲
-5...55 °C
保護等級
IP67, ネジ込み状態
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
6.2 ms
プロセスデータ IN
8 bytes
プロセスデータ OUT
2 bytes
製品の詳細はこちら
BNI0046

亜鉛ダイキャストハウジングの拡張機能付きIO-Link対応I/Oハブ

インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
接続部(一次側 / 入力)
7/8"-オス, 5-ピン
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
デジタル出力
16× PNP
入/出力、設定可能
あり
拡張ポート
あり
個別チャンネルモニタ
あり
スイッチング電流
16x 2 A
合計電流 US、センサ
9.0 A
合計電流 UA、アクチュエータ
9.0 A
ハウジング材質
亜鉛、ダイカスト
寸法
68 x 32.4 x 181.5 mm
周囲温度範囲
-5...55 °C
保護等級
IP67, ネジ込み状態
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
6.2 ms
プロセスデータ IN
8 bytes
プロセスデータ OUT
2 bytes
製品の詳細はこちら

その他のモジュール化/パック組立てのアプリケーション事例

その他のトピック

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?