ベルトコンベア用モーターの信頼性高い監視
状態監視センサ BCM
バルーフの状態監視センサは、モジュール化/パック組立てで使用されているベルトコンベアのモーターを継続的に監視し、安全なバッテリーモジュールの搬送に貢献しています。このセンサは、モーター上で振動や温度など重要な物理現象を直接記録し、IO-Link経由で上位システムに伝送します。
このデータを記録・評価することで、潜在的な障害を早期に発見することができます。個々に設定された限界値を超えると、自動的にアラーム信号が伝送さるため、最適なタイミングでメンテナンスを行うことができます。さらにセンサは自身の状態も監視でき、一定の性能を確保します。
この予兆保全のための状態監視は、予定外のダウンタイムを回避し、マニュアルによる定期点検の作業を削減します。
特徴
- 時間ドメインと周波数ドメイン(FFT)の振動検出・解析
- 内蔵の速度入力でより正確な監視
- オーバーヒートを防止する接触温度監視
- 最高の防塵・防水性能:最大IP69K
- -40 ~ 80℃の動作周囲温度範囲により、多様なアプリケーションに対応
モジュール化/パック組立てにおけるインテリジェントな状態監視に最適な推奨製品
BCM0003
時間ドメインと周波数ドメイン(FFT)の振動解析
- 機能
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
接触温度 - 振動、周波数帯
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - 振動、測定軸数
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接触温度、測定範囲
- -40…+80 °C
- 定格動作電圧 Ue DC
- 24 V
- インタフェース
- IO-Link 1.1.3
- 接続
- コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、1.5 m、PUR
- ハウジング材質
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- 保護等級
- IP67、IP68、IP69K
- 周囲温度範囲
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
BCM0002
振動と接触温度、湿度、気圧の監視
- 機能
-
Vibration analysis in time domain
接触温度
相対湿度
周囲圧力 - 振動、周波数帯
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 振動、測定軸数
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接触温度、測定範囲
- -25…+70 °C
- 相対湿度、測定範囲
- 5...95 %RH
- 周囲圧力、測定範囲
- 300…1100 hPa
- 定格動作電圧 Ue DC
- 24 V
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 接続
- コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、1.5 m、PUR
- ハウジング材質
- ステンレス(1.4404), メンブレン:ナイロン不織布の ePTFE
- 保護等級
- IP67
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C
BCM0001
振動解析と接触温度の監視
- 機能
-
Vibration analysis in time domain
接触温度 - 振動、周波数帯
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 振動、測定軸数
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接触温度、測定範囲
- -25…+70 °C
- 定格動作電圧 Ue DC
- 24 V
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 接続
- コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、1.5 m、PUR
- ハウジング材質
- ステンレス(1.4404)
- 保護等級
- IP67、IP68、IP69K
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C
BAV002N
IO-LinkマスタとIPC、見える化ソフトを統合した状態監視ユニット
- データメモリ
- 8 GB EMMC
- プロセッサ
- 1.8 GHz / 400MHz
- メインメモリ
- 2 GB RAM
- デバイス接続部
- 2x LAN: RJ45-ソケット, 8-ピン 4x IO-Link: M8×1-ソケット, 4-ピン, A-コーディング済 PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
- 寸法
- 101 x 126 x 50 mm
その他のモジュール化/パック組立てのアプリケーション事例
その他のトピック
Downloads
-
Industry brochure battery industry