製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

パレットとアダプタープレートの正確な位置決め

誘導型近接センサ BES

バッテリーのモジュール化/パック組立てでは、パレットやアダプタープレートの正確な位置決めが、ミスのない組立てにとって非常に重要です。ここではアプリケーションによって、さまざまな誘導型近接センサが使用されます。バルーフの誘導型近接センサ Factor1は、金属検知のアプリケーションに信頼性の高い経済的なソリューションを提供します。このセンサは、鉄やアルミ、真鍮を含むすべての金属を減少係数の影響なく、同一の距離で検出することができます。

特徴

  • 減少係数の影響なしで、すべての金属を同一の距離で検出
  • 磁界の影響を受けにくく、強磁場のある環境でも信頼性高くその性能を発揮
  • ブロック形の回転できる検出面でシンプルかつ柔軟に設置可能
  • 視認性の高い電源・機能表示灯でセンサの試運転と運用がカンタン

確実な物体検出に最適な推奨製品

BES00EF

円筒形誘導型近接スイッチ

BES004M

PVCケーブル搭載の誘導型近接センサ

BES0216

角形誘導型近接センサ Factor1

BES00EF

円筒形誘導型近接スイッチ

寸法
Ø 12 x 45 mm
構造
M12x1
設置・取付け
面一
検出距離
4 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
2500 Hz
ハウジング材質
真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理
検出面材質
PBT
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP68
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
動作原理
誘導型近接センサ
製品の詳細はこちら
BES004M

PVCケーブル搭載の誘導型近接センサ

寸法
Ø 12 x 48 mm
構造
M12x1
設置・取付け
非シールド
検出距離
8 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
1000 Hz
ハウジング材質
真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理
検出面材質
PBT
接続
ケーブル、2.00 m、PVC
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP68
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
動作原理
誘導型近接センサ
製品の詳細はこちら
BES0216

角形誘導型近接センサ Factor1

寸法
40 x 40 x 62 mm
構造
40x40
設置・取付け
面一
検出距離
20 mm
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
スイッチング周波数
400 Hz
ハウジング材質
PBT
検出面材質
PBT
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...70 °C
耐磁界性
耐高磁界(AC/ DC)
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
その他特徴
係数 1
製品の詳細はこちら

その他のモジュール化/パック組立てのアプリケーション事例

その他のトピック

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?