製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ドライブスルーゲートでのパレット検知とパレット積載検知 - UHFゲートアプリケーション(レンジ2~3m)

2~3mレンジのゲートアプリケーション

輸送ロジスティクス、出荷、倉庫の分野では、多くの資材の予約が高い処理能力で行われる。その目的は、どの在庫が倉庫から出荷され、どの商品が到着するかを常に正確に把握することです。記録は理想的には自動化され、従業員による手動スキャンは不要です。こうすることで、ピッキング作業が大幅に簡素化され、透明性が高まります。

当社の据置型RFIDゲートは、ここでの最適なソリューションです。このRFIDゲートは、パレットに積み重ねられたすべての対象物を一括して完全自動で記録します。これにより、時間の節約になると同時に、商品の積み忘れや誤った割り当てがないため、エラー率を最小限に抑えることができます。標準的な検出範囲は2~3メートルです。このアプリケーションには、高性能UHF評価ユニットが適しています。このユニットには、最大4つのパッシブ・アンテナを接続することができます。適切なアンテナは、さまざまなサイズからお選びいただけます。

  • 2~3メートルの範囲
  • 高性能評価ユニット BIS U-61xx 最大4本の大型パッシブアンテナ用
  • 多くのデータキャリアを一度に取得
  • 上位ITシステムにデータを集中保存

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?