製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ブロックシリンダ壁を通したピストン位置測定

ブロックシリンダ壁を通したピストン位置測定

非接触で摩耗劣化がない磁気エンコーダ BMP により、非磁性ブロックシリンダが IIoT に対応可能なドライブシステムになります。アブソリュート方式のポジショニングシステムは、シリンダ壁を通して現在のピストン位置を高い精度で継続的に測定します。そして、IO-Link により高度なパラメータ設定および診断アプリケーションを可能にします。それにより、プロセスデータに加えて、装置ステータス、使用温度、または現在の環境条件などの情報を受け取ることができます。

特長

  • モジュラーコンセプトによる柔軟性:32 ~ 256 mm の合計ストロークにより多数のシリンダに対応
  • Industrie 4.0 に適合:状態監視および予兆保全
  • 簡単に取付け可能

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?