製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

IIoT に対応可能となる空圧式ドライブ技術

IIoT に対応可能となる空圧式ドライブ技術

IIoT に対応可能な空圧式ドライブシステム。IO-Link を搭載した磁気エンコーダ BMP は、ほとんどすべてのシリンダタイプと互換性があり、小さなスペースでの使用に最適です。アブソリュート方式のポジショニングシステムは、シリンダ壁を通して現在のピストン位置を高い精度で測定します。IO-Link インタフェースにより、高度なパラメータオプションと包括的な診断データが提供されます。さらに、装置ステータス、使用温度、または現在の環境条件に関する情報を受け取ることができます。

特長

  • モジュラーコンセプトによる柔軟性:32 ~ 256 mm の合計ストロークにより多数のシリンダに対応
  • 信頼性の高い結果:高いリニアリティおよび繰り返し精度
  • Industrie 4.0 に適合:状態監視および予兆保全

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?