製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ロボットのグリッパの位置決め

誘導型距離センサ BAW

ロボットの位置決めグリッパーシステム

最終組立てでは、バルーフの誘導型距離センサが、グリッパシステムのグリッパジョーの直線的な動作を直接、正確に検出します。センサを直接組込むことができるため、特に高速なアプリケーションに最適です。このセンサが搭載するIO-Linkインタフェースにより、軽量なロボットで継続的に監視でき、提供される診断データにより、必要に応じたメンテナンスを実施することができます。

特徴

  • コンパクト、堅牢、正確
  • 距離に比例したアブソリュートのアナログ信号
  • IO-Link経由の継続的な診断情報で要求に応じたメンテナンス
  • ダウンタイム削減で稼働率向上

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?