製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ロータリーマガジンで電力と信号を素早く分離

ロータリーマガジンで電力と信号を素早く分離

ロータリーマガジンで全てをできるだけ迅速に処理し、電力/信号伝送を確実に行うには、インダクティブカプラが最適です。非接触型のシステムがセンサに電力を供給し、空隙を介して制御データを提供します。その際、素早く分離可能なユニットが充填キャリアを即座に交換します。インダクティブカプラは取付けが簡単でメンテナンスフリー、しかも高い信頼性を誇ります。つまり、従来の接続技術に代わる、摩耗劣化のない優れた接続方式です。

特長

  • 機械的な摩耗が発生しないため、システム稼働率が高い
  • 素早く分離可能なユニットにより取扱いが簡単
  • プラグ & プレイ方式で取付けが容易
  • 柔軟な取付け:ベースとリモート間のアングルオフセットが可能

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?