製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

AIがサポートする医薬品ラインリリース用ソリューション

医薬品製造における自動ラインリリース

AIがサポートする医薬品ラインリリース用ソリューション

産業医薬品顧客技術デモ

マシンビジョン、エッジ AI、ソフトウェアの業界リーダーとして、Balluff、Synaptics、42 Technology (42T)、Arcturus Networks の 4 社は、医薬品製造における AI を活用した自動ラインリリースのアプローチを開発し、実証するために提携しました。

状況

医薬品製造においてラインリリース検査は、次のバッチを開始する前に、前のバッチの材料、製品、ラベル、記録がすべて完全に除去されていることを確認するために重要です。このプロセスには複数の手作業による検査が含まれ、バッチ間で最大1時間かかることも多く、特に医薬品業界が個別化医療や少量生産に移行するにつれて、生産効率に大きな影響を及ぼしています。業界の専門家は、現在の手作業による検査と比較して、自動ラインリリースによって最大85%の時間削減ができると見積もっている。

課題

4社のパートナーは、技術的な専門知識とアプリケーションの経験を結集し、既存のAI自動化技術に代わる、より費用対効果が高く、柔軟でスケーラブルな代替技術を開発した。ラインリリース工程を自動化するための専用システムのほとんどは、ハードウェアコストが高く、複雑な統合や生産ラインでの大規模なトレーニングが必要なため、普及させるには高価すぎる。

ソリューション

42Tは、この新しいAI駆動型システムの動作を示す技術デモ機を開発・構築しました。この新しい AI を搭載したアプローチは、Balluff の高性能画像取得システムと Arcturus のディープラーニングモデル、Synaptics AstraTM SL1680 エッジ AI プロセッサを組み合わせたものです。この新しいAI搭載プラットフォームは、継続的なモデル改良のための独立した手法としてディープラーニングを利用することで、この要件を排除します。これにより、データセットがリアルタイムで継続的に進化する、完全に自動化されたプロセスが構築される。

どのように機能するのか?

このシステムに組み込まれたインテリジェンスは、影や照明条件の変化などの変数を補正し、独自の自己学習機能により、リアルタイムの操作中に精度と信頼性を継続的に向上させ、製薬メーカーの生産効率をさらに高めます。

また、独自の自己学習機能により、リアルタイム操作時の精度と信頼性を継続的に向上させ、製薬メーカーの生産効率をさらに高めます。このシステムは、重要な監視ポイントに固定カメラを使用し、用途に応じてさまざまな生産エリアをスキャンするパンチルトカメラを統合できる柔軟性を備えています。


お客様のメリット

アプリケーションの主な特徴は?

  • FGPA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)
  • 256 MBの画像メモリ
  • スマート機能:帯域幅ブレーキ
  • 包括的なSDKによる容易な統合

製品

デモ機はBVS CA-SF2 USB3ビジョンカメラを使用しています。高解像度とフレームレートを実現し、ホストシステムの負荷を大幅に軽減するカメラベースのスマート機能を備えています。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?