USB3 Vision対応カメラ
産業用カメラ
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/GrImage_WB_F05405_USB3_Vision_Cameras.png)
で提供しています。:
7 バージョン
当社のUSB3 Vision対応カメラは、高解像度とフレームレートに加え、カメラ内部でホストシステムの負荷を大幅に軽減するスマート機能を提供します。モジュラー方式のデザインにより、SマウントからM42までのレンズ接続や、拡張温度範囲を持つタイプなど、幅広い選択と機器オプションを提供します。そのため、医療技術や顕微鏡などの幅広い産業用途に適しています。
利点
- 最大転送速度5ギガビットの汎用的なUSB3カメラシリーズ
- 最大31.5MPixelの高品質センサによる優れた画質
- CPU負荷を軽減するスマート機能搭載
- ロスのない画像転送用の内蔵メモリ
- プロセスへの統合を容易にする多様なI/Oオプション
- ソフトウェア開発キットによる容易な統合
7 バージョン
注文コード | 価格 | 保護等級 | インタフェース | デジタル入力 | デジタル出力 | ハウジング材質 | データメモリ | 承認/ 適合 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS CA-SF1 - StandardBVS CA-SF1 - Standard |
IP30 | USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁) | 4x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁) | アルミニウム, パウダーコーティング, 塗装済み | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
![]() BVS CA-SF1 - Board levelBVS CA-SF1 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁) | 4x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁) | アルミニウム, パウダーコーティング, 塗装済み | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||
![]() BVS CA-SF2 - StandardBVS CA-SF2 - Standard |
IP30 | USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁) | 4x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁) | アルミニウム, パウダーコーティング, 塗装済み | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
![]() BVS CA-SF2 - Board levelBVS CA-SF2 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | アルミニウム, パウダーコーティング, 塗装済み | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||||
![]() BVS CA-SF3 - Board levelBVS CA-SF3 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | 4x PNP non-isolated | 4x PNP non-isolated | -, - | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||
![]() BVS CA-SF4 - StandardBVS CA-SF4 - Standard |
IP30 | USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁) | 4x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁) | アルミニウム, パウダーコーティング, 塗装済み | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
![]() BVS CA-SF5 - Board levelBVS CA-SF5 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | 4x PNP non-isolated | 4x PNP non-isolated | -, - | 256 MB | CE, UKCA, WEEE |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。