製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

接続技術

あらゆる産業分野の接続技術

柔軟性と信頼性、これらは優れた接続技術の本質的な特徴です。Balluffでは、センサ、システム、ネットワーク技術に加えて、幅広い要件に対応し、お客様の業界で最適に使用できる適切なコネクタや接続ケーブルなど、すべてをワンストップで提供しています。当社の多様で柔軟かつ信頼性の高い接続技術により、お客様の迅速な統合をサポートし、機械やシステムの迅速かつ容易な試運転を保証します。信頼性の高いシーリングや信号・データ伝送のための各種接続ケーブル、分配器、コネクターなどを取り揃えています。この接続は、あらゆる産業分野のモバイルおよび堅牢なアプリケーションで使用されています。

片端コネクタケーブル

センサー、アクチュエータ、自動化コンポーネントの柔軟な配線用、片側端子が取り付け済み接続ケーブル。

両端コネクタケーブル

産業用コンポーネントの迅速かつ安全なプラグアンドプレイ接続のための、両端が加工された接続ケーブル。

バルクケーブル

長さ産業用品質で、長さは自由に選択可能。さまざまな素材と断面形状により、お客様の用途に最大限の柔軟性をご提供します。

Y-コネクタ

2つの信号を迅速かつ確実に接続・分配 – 堅牢な構造により、あらゆるアプリケーションに適しています。

T-コネクタ

2つの信号用のコンパクトな分配ソリューション – M8、M12、7/8インチと多用途に使用でき、さまざまなバリエーションがあります。

組立式コネクタ

信号、データ、電力の安全な伝送のために個別にカスタマイズ可能 – 堅牢で、産業用途に適しており、さまざまな形状でご利用いただけます。

バルクヘッド

ハウジング壁を貫通する、安全で高速な接続を実現する堅牢なコネクタ – 耐衝撃性、密閉性、取り付けの容易さを兼ね備えています。

レセプタクル

M8 および M12 の多用途フランジコネクタ – コンパクト、堅牢、IP67 準拠の信頼性の高い密閉性。柔軟な用途に最適です。

アダプタ

M8、M12、およびプロフェッショナルバス接続用の信頼性の高い堅牢なアダプター – 粉塵、水、衝撃、振動に耐性があります。

終端抵抗

すべての一般的なバスシステムに適した終端抵抗 – 堅牢で、ノイズの影響を受けにくく、産業環境にも最適です。

分配機

過酷な環境において、センサーやアクチュエータを制御装置に堅牢に接続します。

マシンやシステムの強固な基盤となる信頼性の高い接続技術

機械やシステムの信頼性は、最も弱いリンクに依存します。これは、特に接続技術にも当てはまります。お客様の生産性を確保するために、Balluffは品質と精度を非常に重視しています。信頼できるスタンダードを

電気部品の接続

オートメーションのあらゆる分野のほぼすべてのネットワークに対応する、包括的な接続製品を提供しています。世界中の様々な部品を用途に合わせて接続するための幅広い素材を持つ。

過酷な条件で使用される産業用機器でも、当社の接続技術を損なうことはありません。エコラボの認定を受けたバージョンや保護等級IP69Kのバージョンは、食品業界などの敏感な分野に特に適しています。Balluff のコネクタおよび接続ケーブルは、180 °C までの高温および -40 °C までの低温に対応しています。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?