製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

信頼性の高いセンサーによる柔軟な供給システム

給餌技術のスペシャリストである IFSYS 社は、設立当初から Balluff 社のセンサソリューションに信頼を寄せています。

給餌技術のスペシャリストである IFSYS 社は、設立当初から Balluff 社のセンサソリューションに信頼を寄せています。

産業分野オートメーション技術、給餌技術お客様IFSYS インテグレーテッド・フィーディング・システムズ社

IFSYS 社は自動車、電機、製薬業界向けに高品質の給餌システムを開発しています。IFSYS 社は 2006 年の設立以来、IO-Link 技術を搭載したフォークライトバリア、近接スイッチ、産業用カメラなど、信頼性の高い Balluff 製コンポーネントを採用しています。これらのセンサソリューションはシンプルな統合と柔軟なカスタマイズを可能にし、革新的な供給技術の継続的な開発を支えています。

状況

IFSYS社は給餌技術を専門とし、お客様の生産工程の効率化を支援しています。IFSYS社は、大型のネジに対応するシステムから最小のピンに対応するシステムまで、幅広い供給システムのポートフォリオを有しています。また、IFSYS社は、フレキシブルな供給システムや、光学式部品認識および人工知能(AI)を搭載したシステムも提供しています。革新は企業理念の中心的要素です。IFSYS は継続的にプロセスを改善し、より優れた新しいソリューションを常に模索しています。

Balluff は設立当初から信頼できるパートナーです。センサは迅速に統合でき、給餌システムを継続的に改善し、新しい要件に適合させるために必要な信頼性と柔軟性を提供してくれます。

Sebastian Demar, IFSYS 社長

課題

様々な産業からの高い要求に応え、自社の革新的な強みを維持するために、IFSYS社は給餌システムに非常に信頼性が高く、汎用性の高いコンポーネントを必要としています。課題は、効率的で正確なだけでなく、さまざまな用途に適応できる柔軟性を備えたシステムを開発することです。さらに、光学認識やAIなどの新技術を統合するには、技術革新と品質を重視するパートナーとの緊密な連携が必要です。そのためIFSYSは、生産工程の効率をさらに高めるために、設置が簡単で迅速にカスタマイズできるソリューションを探していました。

ソリューション

IFSYS は創業以来 Balluff 製品に信頼を寄せてきました。両社の長年にわたるパートナーシップは、相互の信頼と革新的なソリューションへの共通の焦点によって特徴付けられています。Balluff は IFSYS に近接スイッチ、光電センサ、産業用カメラなど、給餌システムの機能に不可欠な信頼性の高い部品を供給しています。

IFSYS は Balluff のフォークライトバリアを特に高く評価しています。これらのセンサは 30 ~ 120 mm の様々な幅のものがあり、標準化された取り付け穴が統合されているため、取り付けと調整が非常に簡単です。新世代のフォークライトバリアには IO-Link インタフェースが搭載されており、センサの応用範囲が大幅に拡大されています。この技術により、フィードシステムをより正確に制御・監視できるようになり、生産工程のさらなる改善につながります。

結果

BGL フォークライトバリアなどの Balluff センサを使用することで、IFSYS は給餌システムの性能をさらに向上させ、顧客の高い要求に応えることができます。信頼性の高いセンサにより、システムのスムーズで柔軟な運用が保証されます。さらに、IO-Linkのような標準化されたインターフェースは、新しいコンポーネントの統合を簡素化し、段取り替えを大幅にスピードアップします。

これにより IFSYS は生産効率を向上させ、技術革新という理念に忠実であり続けることができました。Balluff の実績あるパートナーシップと迅速なサービスのおかげで、IFSYS は技術革新の目標を達成し、一流の将来性のあるソリューションを顧客に提供し続けています。

フォークライトバリアの利点

  • トランスミッタとレシーバは1つのハウジングで調整済み
  • IO-Link によるスイッチング出力と信号モニタリングが可能な SIO モードでの操作
  • マスターへのデータ保存により、手動操作や知識なしでデバイス交換が可能
  • 機械的に完全な後方互換性
  • パルスストレッチを内蔵
  • 過酷な環境で使用可能なIP67ダイキャスト亜鉛ハウジング

使用製品

BGL0080

金属製標準フォークライトバリア

BGL007Y

金属製標準フォークライトバリア

BGL007Z

金属製標準フォークライトバリア

BGL0081

金属製標準フォークライトバリア

BGL0080

金属製標準フォークライトバリア

寸法
10 x 100 x 88 mm
フォーク開口部
80 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 1.7 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス, コーティング処理
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BGL007Y

金属製標準フォークライトバリア

寸法
10 x 50 x 68 mm
フォーク開口部
30 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 0.85 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス, コーティング処理
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BGL007Z

金属製標準フォークライトバリア

寸法
10 x 70 x 88 mm
フォーク開口部
50 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 1.2 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス, コーティング処理
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BGL0081

金属製標準フォークライトバリア

寸法
10 x 140 x 93 mm
フォーク開口部
120 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 2.0 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス, コーティング処理
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら

新世代のフォークライトバリアについて詳しく知る

新製品へ

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?