製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

GigEビジョン

高性能マシンビジョンカメラのスタンダード

GigE Visionは、2006年に発表された産業用画像処理のインターフェース規格です。ベースとなるネットワーク構造のGigE(ギガビットイーサネット)は、事実上どの企業にも存在しているため、既存のインフラで画像処理アプリケーションを問題なく使用できます。GigE Visionは、安全で透過的な通信のためのトランスポートレイヤーを定義しており、デバイスの検索、設定、データのストリーミング、イベントの処理を制御します。

GigE Visionには、カメラのために特別に標準化された通信・制御タイプも含まれており、システム統合のコストを削減すると同時に、マシンビジョンシステムの使いやすさを向上させます。バルーフの産業用カメラは、2012 年からデュアル GigEと10 GigE インターフェースもサポートしており、これら3種類のインターフェースすべてに対応しています。


利点

標準化されたカメラ通信プロトコル GigE Visionによりこれまで単一のインターフェースでは利用できなかった多くの機能を搭載します。

  • 最高の柔軟性
    フレームグラバカードのような特別なハードウェアは不要で、使用するソフトウェアを柔軟に使用することができます。

  • 高速データ伝送
    GigE Visionは、UDP(User Datagram Protocol)によりオーバーヘッドとレイテンシーを削減するため、高速データ伝送を確保します。

  • 便利な接続
    画像処理ソフトウェアライブラリがGigE Visionに対応していれば、対応するカメラであればどのカメラでも使用することができます。


優秀な3つのタイプ:GigE、デュアルGigE、10 GigE

標準イーサネットの最大データ転送速度が10Mビット/秒、高速イーサネットの最大転送速度が100Mビット/秒であるのに対し、ギガビットイーサネットは1000Mビット/秒の総帯域幅をサポートしており、高性能マシンビジョンカメラからの信頼性の高い画像データ転送に最適です。最大ケーブル長は100 mで、リンクアグリゲーションにより2つの回線を結合することができます。このため、このインターフェースは、既存のネットワーク構造と長距離を必要とするアプリケーションや、高い柔軟性と拡張性を必要とするアプリケーションに適しています。

しかし、GigEやUSB 2.0のようなインターフェースには帯域幅の限界があり、高解像度の高速カメラは使用できません。そこで、デュアルGigEカメラの登場です。その名の通り、2倍の帯域幅(240Mバイト以下)を持ち、ソフトウェアで同時に透過性を実現します(カメラは1つのデバイスとして表示されます)。GigE Vision 2.0はデュアルGigEを定義しているため、カメラは成熟し確立された規格を利用することができます。

10 GigEと比較して、デュアルGigEはより簡単なプログラミングと低消費電力で優れています。さらに、既存のネットワーク・インフラを使用できるのに対し、10 GigEインフラはまだ普及していません。デュアルGigEは、USB3、CoaXPress、カメラリンクHSといった他のインターフェースと比べても、このような利点があります。


製品群

バルーフの産業用カメラは、最新の生産設備の高度な要求に対応し、統合と運用が非常に簡単です。

バルーフのGigE インターフェース搭載カメラはすべて、画像処理規格GenICam、GenTL(Producer)、GigE Vision に準拠しています。

バルーフは産業用画像処理規格の確立に積極的に関わっています:GigE Vision委員会を含む様々な標準化委員会において、私たちは常に最前線の推進力となっています。



ご質問はございませんか? 喜んでお手伝いいたします!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?