製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

2ポート搭載GigE Vision対応カメラ

産業用カメラ

で提供しています。:

1 バージョン

2ポート搭載GigE Vision対応カメラで、データ転送と信頼性の向上を体感してください。搭載された2つのGigEポートにより、重要なアプリケーションのデータ帯域幅と冗長性が向上します。2つのギガビットイーサネットのインターフェースの組み合わせで、ネット帯域幅は240 MB/秒に向上し、256 MBの内蔵画像メモリが伝送をサポートします。また、このカメラシリーズには、フレームレートや解像度を以外にもスローモーション録画や自動ノイズ除去などのスマートな機能を搭載しています。

利点

  • 最大2ギガビットの転送速度
  • 最大31.5Mピクセルの高品質センサによる優れた画質
  • CPU負荷を軽減するスマート機能搭載
  • 256 MBの画像バッファによる安全な画像転送
  • ソフトウェア開発キットによる容易な統合

1 バージョン

注文コード
波長(テキスト) 解像度 センサチップ インタフェース 接続部 01、構造 保護等級 デジタル入力 デジタル出力 承認/ 適合 その他特徴
アクション
VIS 1.6 - 31.5 MP Sony IMX Series 2 x Gigabit Ethernet RJ45 IP30 4x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁) 4x PNP ハイサイド CE, UKCA, cULus, WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?