製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

GigE Visionカメラ

産業用カメラ

で提供しています。:

4 バージョン

ギガビットイーサネットに対応する産業用カメラは、信頼性の高い性能で知られています。モジュラー設計により、温度範囲の拡張や保護等級IP67への対応など、幅広いカメラの構成や機能の搭載が可能です。このカメラはGenICamとGigE Visionの規格に対応しています。ドライバはWindowsとLinux対応のものを用意しています。さらに、GigE Visionと互換性のあるすべてのサードパーティ製画像処理ライブラリをサポートしています。

利点

  • 汎用的なギガビットイーサネットのインターフェースによる高速データ転送
  • VGAから31.5Mピクセルまでの高品質センサによる優れた画質
  • CPU負荷を軽減するスマート機能搭載
  • ロスレス画像伝送用の内蔵画像メモリ
  • 豊富なI/Oオプション、レンズ接続、フィルタ
  • ソフトウェア開発キットによる容易な統合

4 バージョン

注文コード
保護等級 デジタル入力 デジタル出力 接続
アクション
IP40 2x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁) 4x PNP ハイサイド RJ45 ソケット、8 ピン
IP40 2x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁) 2x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁) RJ45 ソケット、8 ピン
IP67 4x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁) 4x PNP ハイサイド M12×1 ソケット、8 ピン
IP40 4x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁) 4x PNP ハイサイド M12×1 ソケット、8 ピン
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?