製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

03.03.2022

新しいIP69K対応IO-LinkゲートウェイとIO-Link対応ハブ

衛生要件の高いアプリケーションに最適

新しいIO-LinkマスターとI/Oモジュール

バルーフの新しいIO-LinkゲートウェイとI/Oハブは、高圧洗浄耐性を目的して新しく設計されたハウジングにより、定期的な洗浄が繰り返される過酷な環境下でも遺憾なく性能を発揮します。この新しいIO-Link対応機器を用いれば、このような困難な状況でも、より良いI/Oマネージメントが可能になります。

スマートオートメーションとモニタリングシステムのコンセプトに対応

これら新しいIO-Link対応機器はSAMS(Smart Automation and Monitoring System)に対応しています。プロセスデータやステータスデータに加え、このインテリジェントなデバイスは、価値ある診断情報を提供します。これにより、装置や製造ライン全体の状態監視から予兆/予防保全や新しいビジネスモデルの構築など、新しい可能性を開くことができます。

パワフルで堅牢 - 新しいPROFINET対応IO-Linkゲートウェイ

新しいIO-Linkゲートウェイの電源コネクタにはM12 Lコードを採用しています。これにより、接続されたデバイスへ供給できる電流の合計が最大16Aまで可能になります。

また、このIO-LinkゲートウェイにはREST APIのプログラミングインタフェースを用意しています。これにより、様々な方法でITレベルへシームレスにデータを伝送できます。

ウェブサーバー機能も進化しました。これにより、稼働時間やゲートウェイと各ポートの消費電流/電力など、様々なステータス情報を継続的に監視できます。さらに、ユーザー管理や出力テストの機能も追加されています。これらの機能だけでなく、そのほかの様々な便利機能もウェブサーバーから簡単に設定/確認することができます。

特徴

  • 耐高圧洗浄を目的に開発されたIP69Kプラスチックハウジング
  • ECOLAB認証取得
  • 合計で最大16Aの電流を供給するM12 Lコードの電源コネクタを採用
  • 最大出力電流:4A/ポート
  • より強力になった先進的なウェブサーバー機能内蔵
  • ITレベルへシームレスにデータを転送できるREST APIをサポート
  • IO-LinkとステータスLEDによる便利な診断機能

シンプルで堅牢 - IO-Link対応ハブの新しいシリーズ

IO-Link対応ハブ BNIの新しいシリーズに、耐高圧洗浄ハウジングのデジタル入力/出力とアナログ入力のタイプが加わりました。お客様のニーズや要求に応じて、適切なタイプをお選びください。アプリケーションに応じて、最大16chのデジタル入/出力(外部電源供給タイプも用意)。または最大8chのアナログ入力を管理することができます。さらに稼働時間カウンタや振動監視など、ハブの自己診断情報も提供します。

特徴

  • 耐高圧洗浄を目的に開発されたIP69Kプラスチックハウジング
  • ECOLAB認証取得
  • IO-LinkとステータスLEDによる便利な診断機能
  • 全チャンネルで個別にパラメータ設定可能
  • 全チャンネルに個別の自己診断機能を搭載
  • I/Oハブ: 各チャンネルでデジタル入/出力の信号設定可能
  • アナログハブ: 各チャンネルで電流/電圧の信号設定可能
  • I/Oハブ: 最大30点までI/Oを拡張できる拡張ポート搭載
  • I/Oハブ: M12 Lコードコネクタの外部電源供給タイプを用意

Downloads

  • IO-Link sensor/actuator hubs for washdown applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?