製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

10.01.2023

新しい誘導型位置決めシステム

高速、コンパクト、高精度

新しい電磁誘導方式の位置測定システム

バルーフの製品ラインナップに誘導型ポジショニングシステム BIRが加わりました。スマートな機能を備えた新しい高速な誘導型位置決めシステムを市場に投入します。

BIRは優れた繰り返し制度と10 kHzを超える測定周波数に加え、広く調整可能な測定範囲と非測定領域の小さいコンパクトでフラットなハウジングが特徴です。

パンチングマシンや産業用ロボット、FAシステム、包装ラインなど、高速性と高精度が要求されるアプリケーションで採用されています。さらにBIRはレーザー加工機や3Dプリンターの分野でもその強みを発揮しています。

スマート工場への準備

BIRはIO-Linkによる内部温度監視機能を搭載しています。柔軟なインタフェースであるIO-Linkは、継続的な状態監視を実現するための機能やシンプルなパラメータ設定と自己診断機能により、立上げと段取り替えの時間を短縮します。トラブルシューティングが簡単になるため、BIRは装置やシステムのダウンタイム削減に大きく貢献します。

特徴

  • 10 kHz以上の高速な測定周波数
  • 非測定領域が小さくコンパクトなハウジングで設置が容易
  • 優れたコストパフォーマンス
  • 優れた分解能と繰返し精度、リニアリティ
  • 様々な制御システムに対応する豊富なインタフェース (アナログ、IO-Link、SSI)
  • IO-Linkによる継続的な状態監視とシンプルなパラメータ設定

BIR0006

高速な誘導型位置決めシステム

BIR0005

高速な誘導型位置決めシステム

BIR0007

高速な誘導型位置決めシステム

BIR0004

高速な誘導型位置決めシステム

BIR0006

高速な誘導型位置決めシステム

接続
コネクタ、M12×1、5 ピン
ハウジング材質
Aluminium and PBT-GF30, 陽極酸化
測定長
300 mm
インタフェース
アナログ、電流: V1.1
IO-Link
アナログ、電流: 4 ~ 20 mA
リニアに上昇/ 下降
出力特性
リニアに上昇/ 下降
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-40...85 °C
保護等級
IP67, コネクタ接続時
承認/ 適合
CE
cULus
UKCA
WEEE
動作原理
Inductive Rapid Positioning System
製品の詳細はこちら
BIR0005

高速な誘導型位置決めシステム

接続
コネクタ、M12×1、5 ピン
ハウジング材質
Aluminium and PBT-GF30, 陽極酸化
測定長
300 mm
インタフェース
アナログ、電圧: V1.1
IO-Link
アナログ、電圧: 0 ~ 10 V
リニアに上昇/ 下降
出力特性
リニアに上昇/ 下降
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-40...85 °C
保護等級
IP67, コネクタ接続時
承認/ 適合
CE
cULus
UKCA
WEEE
動作原理
Inductive Rapid Positioning System
製品の詳細はこちら
BIR0007

高速な誘導型位置決めシステム

接続
コネクタ、M12×1、8 ピン
ハウジング材質
Aluminium and PBT-GF30, 陽極酸化
測定長
300 mm
インタフェース
SSI: V1.1
IO-Link
リニアに上昇/ 下降
出力特性
リニアに上昇/ 下降
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-40...85 °C
保護等級
IP67, コネクタ接続時
承認/ 適合
CE
cULus
UKCA
WEEE
動作原理
Inductive Rapid Positioning System
製品の詳細はこちら
BIR0004

高速な誘導型位置決めシステム

接続
コネクタ、M12×1、4 ピン
ハウジング材質
Aluminium and PBT-GF30, 陽極酸化
測定長
300 mm
インタフェース
IO-Link: V1.1
リニアに上昇/ 下降
出力特性
リニアに上昇/ 下降
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-40...85 °C
保護等級
IP67, コネクタ接続時
承認/ 適合
CE
cULus
UKCA
WEEE
動作原理
Inductive Rapid Positioning System
製品の詳細はこちら

Downloads

  • Rapid inductive position measuring system BIR for a wide range of applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?