高速な誘導型位置決めシステム
誘導型センサ

で提供しています。:
16 バージョン
バルーフの高速な誘導型ポジショニングシステム BIRは、10 kHzを超える測定スピードを実現します。このシステムは、調能な広い測定範囲と高い信号安定性を誇り、不感帯の少ないコンパクトでフラットなハウジングが特徴です。
この測定システムの機能やメカニズムは、高まる産業界からのニーズに合うよう、開発されています。、BIRはバルーフの製品コンセプト Smart Automation and Condition Monitoring System(SAMS)に対応しており、内部に状態監視センサを内蔵しています。これにより、IIoTやスマート工場に対応できます。
特徴
- 設置が容易なコンパクトデザイン
- 優れたコストパフォーマンス
- 10 kHz以上の高速な測定周波数
- 優れた分解能と繰返し精度、リニアリティ
- 様々な制御システムに対応する豊富なインタフェース (アナログ、IO-Link、SSI)
- IO-Linkによる継続的な状態監視とシンプルなパラメータ設定
16 結果
注文コード | 価格 | 注文コード | 寸法 | 接続 | インタフェース | 測定長さ | サンプリング周期 (標準値) | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIR0001BIR 01-0200-K12LL3-000S04 |
48700 JPY | BIR0001 | M12×1、4 ピン | IO-Link | 200 mm | |||
![]() BIR0002BIR 01-0200-K15ALA-000S92 |
48700 JPY | BIR0002 | M12×1、5 ピン | IO-Link, アナログ、電圧 | 200 mm | |||
![]() BIR0003BIR 01-0200-K15ALE-000S92 |
48700 JPY | BIR0003 | M12×1、5 ピン | IO-Link, アナログ、電流 | 200 mm | |||
![]() BIR0004BIR 01-0300-K12LL3-000S04 |
50170 JPY | BIR0004 | M12×1、4 ピン | IO-Link | 300 mm | |||
![]() BIR0005BIR 01-0300-K15ALA-000S92 |
50170 JPY | BIR0005 | M12×1、5 ピン | IO-Link, アナログ、電圧 | 300 mm | |||
![]() BIR0006BIR 01-0300-K15ALE-000S92 |
50170 JPY | BIR0006 | M12×1、5 ピン | IO-Link, アナログ、電流 | 300 mm | |||
![]() BIR0007BIR 01-0300-K15SL0-000S15 |
56070 JPY | BIR0007 | M12×1、8 ピン | IO-Link, SSI | 300 mm | |||
![]() BIR0008BIR 01-0500-K12LL3-000S04 |
53120 JPY | BIR0008 | M12×1、4 ピン | IO-Link | ||||
![]() BIR0009BIR 01-0500-K15ALA-000S92 |
53120 JPY | BIR0009 | M12×1、5 ピン | IO-Link, アナログ、電圧 | 500 mm | |||
![]() BIR000ABIR 01-0500-K15ALE-000S92 |
53120 JPY | BIR000A | M12×1、5 ピン | IO-Link, アナログ、電流 | 500 mm |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。