製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

17.12.2024

新しいIO-Linkゲートウェイ

すべてのアプリケーションに最適な機能 - エントリー、スタンダード、アドバンスの機能クラスに分かれたIO-Linkゲートウェイ

産業用ネットワークと国際通信規格 IO-Linkのインテリジェントな組合せは、より速く柔軟で、より効率的で多彩な製造の礎となります。新しいIO-Linkゲートウェイは、エントリー、スタンダード、アドバンスの3つの異なる機能クラスから選択することができるため、ニーズに合ったソリューションが必ず見つかります。

アドバンス IO-Linkゲートウェイ

要求の厳しいアプリケーションにも対応できる高性能なネットワークモジュールをお探しですか?それなら、アドバンス IO-Linkゲートウェイが最適です。

このネットワークモジュールは、標準的なM12コネクタの電源ポートを搭載しているだけでなく、OT-ITを統合するための拡張機能も備えています。

クラスAポートは、最大4 Aまでの出力に対応したスイッチング信号(ピン 2)を持ち、出力電流の監視機能とリミット機能を搭載しています。。クラスBポートでは、仕様に基づき各電源ラインは電気的に完全絶縁されており、最大4 Aの電流出力に対応しています。つまり、空圧バルブや電動グリッパなど、駆動により大きな電力を必要とするデバイスもマスタポートに接続して、確実に制御することができます。

2つのラインから最適なアドバンス IO-Linkゲートウェイをお選びください

シルバーラインとブラックラインのIO-Linkゲートウェイは、ディスプレイを内蔵しており、モジュール上から直接設定でき、堅牢な亜鉛ダイキャストのハウジングも選べます。

あらゆる要件を可能な限りカバーするため、ラインナップを機能クラス別の分類しています。アドバンスクラスのIO-Linkゲートウェイに加え、さらに2つのモジュールを提供しています:

スタンダード IO-Linkゲートウェイ

このIO-Linkゲートウェイは、定評のあるバルーフのBNIシリーズをベースに、新しく業界標準となるM12 Lコードの電源コネクタを搭載しています。LコードのM12コネクタは、最大2 A/ポート、合計で最大16 Aの電流を供給できます。これにより、大きな電力を求めるアクチュエータやセンサの接続が容易になり、より多くのIO-Linkデバイスのネットワーク構造を効率的に構築できるようになります。

エントリー IO-Linkゲートウェイ

このIO-Linkゲートウェイは、IO-LinkデバイスをFAシステムへ簡単に統合し、標準的なIO-Linkアプリケーションを構築するために開発されました。このモジュールは、IO-Link対応デバイスや小型アクチュエータを装置の制御システムにネットワーク接続します。さらに、MQTTなどのIIoTインタフェースもサポートしているため、IO-IT統合の基本要件も満たしています。

すべてのモジュールの共通点


マルチプロトコル

PROFINETやEtherNet/IP、EtherCATの異なる産業用ネットワークプロトコルを搭載


堅牢

PBT(黒色プラスチック)、または亜鉛ダイキャスト製の堅牢なハウジング


M12コネクタ接続

最新のパワフルなM12 Lコード電源コネクタを搭載


IIoT対応

MQTTなどのIIoTインタフェースで将来の備えも万全

ネットワーク機器製品のラインナップ

ネットワーク機器製品群の新しい新しい製品ラインと3つの機能クラスの詳細をご覧ください。
詳細はこちら

高機能 IO-Link マスタ

BNI00K6

BNI00K7

BNI00KH

BNI00KJ

BNI00K6

インタフェース
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
搭載インタフェース
8× IO-Link
ポートクラス
Type A
最大出力電流
4 A
ディスプレイ
あり
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(COM 2)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(一次側 / 入力)
M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済
接続部(二次側 / 出力)
M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
デジタル出力
16× PNP
入/出力、設定可能
あり
合計電流 US、センサ
16 A
合計電流 UA、アクチュエータ
16 A
ハウジング材質
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
寸法
68 x 32 x 224 mm
周囲温度範囲
-5...70 °C
保護等級
IP67
IO-Link、バージョン
1.1.4
Safety Hub Support
あり
パッケージ内容
メッシュアース線
ネジ M4×6
納入範囲外
銘版プレート
コネクタカバー
製品の詳細はこちら
BNI00K7

インタフェース
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
搭載インタフェース
8× IO-Link
ポートクラス
Type A(x4)+ Type B(x4)
最大出力電流
4 A
ディスプレイ
あり
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(COM 2)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(一次側 / 入力)
M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済
接続部(二次側 / 出力)
M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
12x PNP、タイプ 3
デジタル出力
12× PNP
入/出力、設定可能
あり
合計電流 US、センサ
16 A
合計電流 UA、アクチュエータ
16 A
ハウジング材質
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
寸法
68 x 32 x 224 mm
周囲温度範囲
-5...70 °C
保護等級
IP67
IO-Link、バージョン
1.1.4
Safety Hub Support
あり
パッケージ内容
メッシュアース線
ネジ M4×6
納入範囲外
銘版プレート
コネクタカバー
製品の詳細はこちら
BNI00KH

インタフェース
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
搭載インタフェース
8× IO-Link
ポートクラス
Type A
最大出力電流
4 A
ディスプレイ
なし
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(COM 2)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(一次側 / 入力)
M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済
接続部(二次側 / 出力)
M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
デジタル出力
16× PNP
入/出力、設定可能
あり
合計電流 US、センサ
16 A
合計電流 UA、アクチュエータ
16 A
ハウジング材質
プラスチック
ステンレス, Inserts
寸法
68 x 38.3 x 226.2 mm
周囲温度範囲
-40...70 °C
保護等級
IP68
IP69K
IO-Link、バージョン
1.1.4
Safety Hub Support
あり
パッケージ内容
メッシュアース線
ネジ M4×6
納入範囲外
銘版プレート
コネクタカバー
製品の詳細はこちら
BNI00KJ

インタフェース
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
搭載インタフェース
8× IO-Link
ポートクラス
Type A(x4)+ Type B(x4)
最大出力電流
4 A
ディスプレイ
なし
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(COM 2)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(一次側 / 入力)
M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済
接続部(二次側 / 出力)
M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
12x PNP、タイプ 3
デジタル出力
12× PNP
入/出力、設定可能
あり
合計電流 US、センサ
16 A
合計電流 UA、アクチュエータ
16 A
ハウジング材質
プラスチック
ステンレス, Inserts
寸法
68 x 38.3 x 226.2 mm
周囲温度範囲
-40...70 °C
保護等級
IP68
IP69K
IO-Link、バージョン
1.1.4
Safety Hub Support
あり
パッケージ内容
メッシュアース線
ネジ M4×6
納入範囲外
銘版プレート
コネクタカバー
製品の詳細はこちら

標準 IO-Link マスタ

BNI00L3

BNI00L3

インタフェース
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
搭載インタフェース
8× IO-Link
ポートクラス
Type A
最大出力電流
2 A
ディスプレイ
なし
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(COM 2)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(一次側 / 入力)
M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済
接続部(二次側 / 出力)
M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
デジタル出力
16× PNP
入/出力、設定可能
あり
合計電流 US、センサ
16 A
合計電流 UA、アクチュエータ
16 A
ハウジング材質
プラスチック
ステンレス, Inserts
寸法
68 x 38.3 x 226.2 mm
周囲温度範囲
-40...70 °C
保護等級
IP68
IP69K
IO-Link、バージョン
1.1.4
Safety Hub Support
あり
パッケージ内容
メッシュアース線
ネジ M4×6
納入範囲外
銘版プレート
コネクタカバー
製品の詳細はこちら

エントリIO-Linkマスタ

BNI00L1

BNI00L1

インタフェース
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
搭載インタフェース
8× IO-Link
ポートクラス
Type A
最大出力電流
0.25 A
ディスプレイ
なし
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(COM 2)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(一次側 / 入力)
M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済
接続部(二次側 / 出力)
M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
デジタル出力
8× PNP
入/出力、設定可能
あり
合計電流 US、センサ
4 A
ハウジング材質
プラスチック
ステンレス, Inserts
寸法
68 x 38.3 x 226.2 mm
周囲温度範囲
-40...70 °C
保護等級
IP68
IP69K
IO-Link、バージョン
1.1.4
パッケージ内容
メッシュアース線
ネジ M4×6
納入範囲外
銘版プレート
コネクタカバー
製品の詳細はこちら

Downloads

  • Entry IO-Link master
  • Advanced IO-Link master
  • Standard IO-Link master
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?