製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

25.07.2025

ビジョンセンサーと据置型IdentSensorの光学式テキスト認識機能(OCR)

正確なテキスト認識による品質管理と自動データ取り込み

シーリングリング、2D コード、電子アセンブリのテキスト読取の継続的なプレゼンスモニタリング

Balluff のスマートビジョン製品は、存在監視と光学的識別のための革新的なソリューションを提供します。ビジョンセンサは、統合照明、オートフォーカス光学系、インテリジェントな分析機能により、新たな基準を打ち立てます。これにより、自動生産における光学的品質管理がこれまで以上に容易になります。

その主な利点は、複数の検出を同時に行い、複雑な明るさや形状を識別する能力にあります。そのため、特に自動車産業や電気産業において、対象物の確認や存在制御のためのスマートなソリューションとなっています。

インテリジェンスとパフォーマンスの融合

ビジョンセンサは、物体の特徴に関する情報を取得し、それを評価する最も簡単な方法です。オブジェクトファインダー、プレゼンスチェック、オブジェクト検証などの事前定義されたアプリケーションツールや、コードリーダー、テキスト認識(OCR)などの汎用機能が検査に利用できます。

ビジョンセンサの統合アプリケーションツールの概要

BLOB:類似した明るさと特性を持つ連続した領域をカウントします。

状態監視データへの追加アクセスにより、生産は安全、効率的、透明なものになります。Profinet、EtherNet/IPまたはIO-Linkネットワークへのセンサの簡単な統合により、機械制御システムとの通信が特に簡単になります。独立したプロセスインターフェースとITインターフェースは、将来性のある柔軟なアプリケーションには不可欠です。VisionSensorは、REST APIとMQTT通信プロトコルを備え、IIoTに対応しているため、スマート製品の典型です。

今すぐ限定キャンペーンをご利用ください

Vision Sensorをテストして、Vision Sensor Starter Kitを50%割引*でご購入いただけます。

*バウチャーコードは、ウェブショップでご注文の際、買い物かごの下にあります。割引のご利用は、お一人様一回限りとさせていただきます。

ビジョンセンサの利点

  • 非常に簡単な操作で、信頼性の高い存在監視と物体分類が可能
  • プラグアンドプレイ:統合WebAppにより、設定にソフトウェアのインストールが不要
  • 存在検知、物体確認、1D/2Dコードの読み取り、BLOBツール、エッジ解析、テキスト認識(OCR)など、生産ラインを最適化する包括的なビジョンツール
  • MQTTとREST APIによる最新のデータインターフェース
  • 統合が簡単:IO-Link、Profinet、EtherNet/IP、TCP、UDPに対応
  • ラベル検査、部品検査、包装、自動車、食品、製薬業界などの品質管理に最適です。
  • コンパクトで耐久性:狭いスペースや過酷な環境に最適

定置型識別センサー - 正確なバーコード&テキスト認識で効率的な生産プロセスを実現

製品パッケージ上の光学コードとテキスト(OCR)を検出、検証、送信します。

Balluff の定置型 ident センサはバーコード、2 次元コード、DMC コード、テキスト(OCR)を正確かつ確実に読み取ります。このセンサはシステムに常設され、簡単な操作により、生産中のコードやテキストを特に迅速かつ確実にキャプチャします。

生産工程や物流工程での製品識別のために、バーコードやテキストは製品パッケージや部品に直接配置されます。

Balluff の IdentSensor を使用すると、光学コードやテキストを読み取るだけでなく、用途に応じてコードの内容や種類を検証し、その品質を提供または分析することができます。結果自体は、さまざまなインターフェースチャンネルを介して PLC や IT システムに迅速かつ簡単に転送できます。要するに、自動化された生産工程や包装工程における効率的なワークフローを確保することができるのです。

BVS IdentSensorは、プロセスおよびITネットワークへのシンプルで柔軟な通信インターフェースを提供します。近代的で未来志向のプログラミングインターフェース(REST API、MQTT)と専用の産業用インターフェース(Profinet、EtherNet/IP、IO-Link、およびTCP、UDP、REST API)、さらに追加の状態監視情報により、センサーはユニークで、自動生産における高速で困難なプロセスでの使用に最適です。さらに、Lコード化されたM12製品バリエーションは、多くの自動車アプリケーションで最適な接続性を提供します。

Identセンサーの利点

  • 非常に簡単な操作で信頼性の高いコードとテキスト認識
  • MQTTとREST APIによる最新のデータインターフェース
  • 標準化されたオートメーションとITインターフェースによる一貫した通信
  • Ident センサは Balluff の SAMS (Smart Automation and Monitoring System) の一部です。
  • マルチプロトコルインターフェース(Profinet、EtherNet/IP)または IO-Link インターフェースを備えた Ident センサは、追加の状態監視情報(振動、温度、コード品質、動作時間)を提供します。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?