11.09.2023
RFIDをモバイル化
LF/HF/UHFアプリケーションで識別
物体や製品を明確に割り付け、いつでも追跡できます。私たちのトレーサビリティソリューションで、製造ラインにあるRFIDタグのデータを読み取ることができます。しかし、ラインや装置から離れた場所で、データの読み取りや確認、変更が必要な場合もあります。そこでバルーフは、柔軟に活用できるモバイル端末も用意しています。私たちのRFIDハンディーターミナル BIS Vは、例えば在庫管理や倉庫管理、再加工、品質管理、サービスやメンテナンス作業など、据置き型のシステムを最適にサポートする形で、マニュアルプロセスにより優れた柔軟性を提供します。さらに交換できるアンテナで、バルーフの据置き型のシステムをサポートする活用も可能です。
モバイル化、マルチ周波数対応、モジュラー方式
私たちのRFID製品群は非常に多様です。モジュラー方式のハンディーターミナルも同様に多様です。HF、LF、UHFのRFIDタグの中身をダイナミックかつ柔軟に、1台のデバイスで読取り/書込みしたい場合は、モバイル BIS Vが最適です。ベースデバイス、適切なプラグインモジュール、そして1つのRFIDアンテナを組み合わせることで、あなたのアプリケーションに最適なハンディーターミナルを構築できます。そして個別に設定できるアプリにより、いつでも柔軟にデータの内容を確認/変更できます。
ベースデバイスには様々なバージョンがあり、オプションでバーコード/2Dコードスキャナーやカメラ、NFCアンテナを内蔵することもできます。これにより、RFID機能に加え、視覚的なコードの読取りにも対応します。
特徴
- マルチ周波数対応のベースデバイス、個々に組み合わせ出来るモジュラー方式
- Android OSを搭載した最新のスマートフォンデザイン
- RFIDタグの内容を最適に見える化
- すべてのRFIDシリーズに対応する交換可能な各種モジュール、既存のRFIDアンテナと組み合わせ可能
- 異なる周波数帯のRFIDタグやバーコード/2Dコード(オプション)を、1つのベースデバイスで柔軟に読取り可能
- 設定可能なアプリでデータ内容の視覚化と編集が可能

RFIDハンディーターミナル ベースデバイス
- 製品グループ
- RFID Mobile Devices
- 動作原理
- ハンディプログラマ
- オペレーティングシステム
- Android™ 11
- プロセッサ
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - メインメモリ
- 2 GB RAM
- データメモリ
- 16 GB Flash
- ディスプレイ
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - バッテリータイプ
- Lithium-ion accu
- インタフェース01
- WLAN
- インタフェース 02
- Bluetooth
- 電源電圧 Ub
- 3.8 VDC バッテリパック
- 機能表示灯
- Progress indicator, LED
- 保護等級
- IP65
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC
KC
IFT - その他特徴
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
RFIDハンディーターミナル ベースデバイス
- 製品グループ
- RFID Mobile Devices
- 動作原理
- ハンディプログラマ
- オペレーティングシステム
- Android™ 11
- プロセッサ
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - メインメモリ
- 2 GB RAM
- データメモリ
- 16 GB Flash
- ディスプレイ
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - バッテリータイプ
- Lithium-ion accu
- インタフェース01
- WLAN
- インタフェース 02
- Bluetooth
- 電源電圧 Ub
- 3.8 VDC バッテリパック
- 機能表示灯
- Progress indicator, LED
- 保護等級
- IP65
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC
KC
IFT
RFIDハンディーターミナル ベースデバイス
- 製品グループ
- RFID Mobile Devices
- 動作原理
- ハンディプログラマ
- オペレーティングシステム
- Android™ 11
- プロセッサ
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - メインメモリ
- 2 GB RAM
- データメモリ
- 16 GB Flash
- ディスプレイ
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - バッテリータイプ
- Lithium-ion accu
- インタフェース01
- WLAN
- インタフェース 02
- Bluetooth
- 電源電圧 Ub
- 3.8 VDC バッテリパック
- 機能表示灯
- Progress indicator, LED
- 保護等級
- IP65
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC
IFT - その他特徴
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz
関連トピック
Downloads
-
RFID goes mobile