製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

産業用RFIDハンドヘルド

RFIDハンディーターミナルは、据え置き型のコードリーダーの役割を効率的に補完します。様々なRFID周波数帯に柔軟に対応し、機動力を生かしたデータ取得が可能です。リワークや品質検査の記録、サービスやメンテナンス作業のドキュメント化など、マニュアル作業によるプロセスを便利に完結させることができます。これにより、この携帯型のハンディーターミナルは、イントラロジスティクスやサービス、倉庫管理、物流などの分野のアプリケーションに最適です。

たった1つのデバイスで様々なアプリケーションに対応: ベースユニットに様々なアクセサリを組み合わせることで、必要とされる周波数帯に対応することができます。これにより、コスト削減と優れた柔軟性を実現できます。また、ベースユニットには様々なタイプが用意されています。選択したベースユニットにより、RFID機能のほか、光学識別コードの読取りも可能です。

特徴

  • あらゆる周波数帯のRFIDアプリケーションに対応する携帯型ハンディーターミナル
  • RFIDタグの内容をモバイルで確認/変更
  • 識別タスクに応じて、モジュラー式にハードウェアを組み換え可能
  • 光学識別バーコードや2Dコードの読取りオプションを用意
  • 快適な視認性と使いやすさを実現する大型ディスプレイを搭載
  • 多彩な機能を備えたLF/HF/UHFのユーザーフレンドリーなアプリ
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?