製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

22.07.2026

信号表示の新たな基準:SmartLight 信号柱

視認性の向上、管理性の向上、効果の向上――Black LineのSmartLight信号柱で

SmartLight 信号柱

Balluffは、Black Lineシリーズの「SmartLight」により、要求の厳しい産業用途向けの高性能信号柱を製品ラインナップに追加しました。この製品は、情報を迅速かつ明確に、しかも遠方からでも確実に認識する必要がある状況を想定して特別に開発されました。

Black Line「SmartLight」信号柱の特長概要

特に動的または複雑なプラントにおいては、信号が単に視認できるだけでなく、直感的に理解でき、柔軟に制御できることが極めて重要です。

SmartLight Black Lineは、視認性の向上、直接制御、および運用時の高い適応性を組み合わせることで、これを実現します。

厳しい環境条件や遠距離からでも、一目で認識できる信号。
既存のシステムを簡単に拡張・更新できます。
多段階や動的な状態も明確に表示可能です。
信号は実際のプロセスデータと連動させ、迅速に調整することが可能です。

高度なプロセスに対応した、さらに進化した信号表示

高い視認性は、優れた信号表示の基盤です。遠距離や強い周囲光の下でも、SmartLight Black Lineの製品による信号は明確に認識でき、信頼性の高い状態評価を支援します。 さらに、StrobeLightを内蔵したSmartLight信号灯は、従来の信号コンセプトに、特に目を引く光パルスを追加します。これにより、周囲の騒音レベルや視覚的な複雑さに関係なく、重要な状態をこれまで以上に迅速に把握できるようになります。

また、新機能として「Ultimateモード」が追加されました。このモードでは、プロセスデータを通じて信号を直接制御できるため、従来の「Flexモード」と比較してパラメータ設定の手間を大幅に削減します。これにより、信号表示はプロセスとより密接に連携し、運用上の柔軟性が高まります。
既存の設備との連携においても、その進化が顕著です。拡張された動作モードと互換性のある設定により、新規システムにも既存システムにも、簡単に統合することが可能になりました。

SmartLight信号灯の代表的な用途

Black LineシリーズのSmartLightは、明確かつ一目で理解できる信号が極めて重要なあらゆる場面で特に有用です:

  • 動作状態が複雑、あるいは頻繁に変化する機械や設備

  • 高いスループットと短い反応時間が求められる生産ライン

  • 遅延によるリスクが高まる安全関連のプロセス

  • 遠方からの信号も視認できる必要がある広範囲なプラント

  • 既存の信号システムを近代化するレトロフィット案件

Black LineのSmartLight製品は、どのようなユーザーに適しているのでしょうか?

Black LineのSmartLight製品は、従来のステータス表示以上の機能を求めるユーザーを対象としています。

この製品は、視認性、操作性、プロセス統合に対して高い要件が求められる用途向けに、さらに進化したソリューションを提供します。特に、信号表示がプロセスの安全性と効率性に積極的に寄与する場面において、その真価を発揮します。

BNI00LZ

4セグメント

BNI00M0

6セグメント

BNI00LK

6セグメント、音響信号付き

BNI00LL

4セグメント、音響信号付き

BNI00LY

2セグメント

BNI00LM

2セグメント、音響信号付き

BNI00LZ

4セグメント

動作原理
制御用ランプ
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、5 ピン
最大セグメント数
4
プリセットカラー
赤
緑
黄
青
マゼンタ
シアン
白
オレンジ
設定可能
機能表示灯
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
設定オプション
Display
追加機能
Extended mode
寸法
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
ハウジング材質
PC, 透明
PBT GF30
固定具
ナット M18×1
周囲温度範囲
-25...50 °C
保護等級
IP65
伝送速度
COM3(230.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
5 ms
プロセスデータ IN
1 bytes
プロセスデータ OUT
16 bytes
製品の詳細はこちら
BNI00M0

6セグメント

動作原理
制御用ランプ
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、5 ピン
最大セグメント数
6
プリセットカラー
赤
緑
黄
青
マゼンタ
シアン
白
オレンジ
設定可能
機能表示灯
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
設定オプション
Display
追加機能
Extended mode
寸法
60.6 x 60.6 x 303.9 mm
ハウジング材質
PC, 透明
PBT GF30
固定具
ナット M18×1
周囲温度範囲
-25...50 °C
保護等級
IP65
伝送速度
COM3(230.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
5 ms
プロセスデータ IN
1 bytes
プロセスデータ OUT
24 bytes
製品の詳細はこちら
BNI00LK

6セグメント、音響信号付き

動作原理
サウンドモジュールおよびストロボライト付き表示灯
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、5 ピン
最大セグメント数
6
プリセットカラー
赤
緑
黄
青
マゼンタ
シアン
白
オレンジ
設定可能
機能表示灯
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
最大音量
95 dB
設定オプション
Display
Strobe light
音量
追加機能
Extended mode
寸法
60.6 x 60.6 x 303.9 mm
ハウジング材質
PC, 透明
PBT GF30
固定具
ナット M18×1
周囲温度範囲
-25...50 °C
保護等級
IP65
伝送速度
COM3(230.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
5 ms
プロセスデータ IN
1 bytes
プロセスデータ OUT
24 bytes
製品の詳細はこちら
BNI00LL

4セグメント、音響信号付き

動作原理
サウンドモジュールおよびストロボライト付き表示灯
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、5 ピン
最大セグメント数
4
プリセットカラー
赤
緑
黄
青
マゼンタ
シアン
白
オレンジ
設定可能
機能表示灯
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
最大音量
95 dB
設定オプション
Display
Strobe light
音量
追加機能
Extended mode
寸法
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
ハウジング材質
PC, 透明
PBT GF30
固定具
ナット M18×1
周囲温度範囲
-25...50 °C
保護等級
IP65
伝送速度
COM3(230.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
5 ms
プロセスデータ IN
1 bytes
プロセスデータ OUT
16 bytes
製品の詳細はこちら
BNI00LY

2セグメント

動作原理
制御用ランプ
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、5 ピン
最大セグメント数
4
プリセットカラー
赤
緑
黄
青
マゼンタ
シアン
白
オレンジ
設定可能
機能表示灯
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
設定オプション
Display
追加機能
Extended mode
寸法
60.6 x 60.6 x 119.9 mm
ハウジング材質
PC, 透明
PBT GF30
固定具
ナット M18×1
周囲温度範囲
-25...50 °C
保護等級
IP65
伝送速度
COM3(230.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
5 ms
プロセスデータ IN
1 bytes
プロセスデータ OUT
12 bytes
製品の詳細はこちら
BNI00LM

2セグメント、音響信号付き

動作原理
サウンドモジュールおよびストロボライト付き表示灯
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、5 ピン
最大セグメント数
4
プリセットカラー
赤
緑
黄
青
マゼンタ
シアン
白
オレンジ
設定可能
機能表示灯
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
最大音量
95 dB
設定オプション
Display
Strobe light
音量
追加機能
Extended mode
寸法
60.6 x 60.6 x 119.9 mm
ハウジング材質
PC, 透明
PBT GF30
固定具
ナット M18×1
周囲温度範囲
-25...50 °C
保護等級
IP65
伝送速度
COM3(230.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
5 ms
プロセスデータ IN
1 bytes
プロセスデータ OUT
12 bytes
製品の詳細はこちら

Downloads

  • SmartLight – clearer. More flexible. Smarter.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?