製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

06.08.2025

要求の厳しい標準アプリケーション向けの産業用カメラ

5GigE Visoinカメラ - コンパクトなハウジングと低消費電力

5GigEカメラ BVS CA-GVシリーズは、前面29 x 29 mmのコンパクトなデザインと3.5 ~ 4.8Wの低消費電量が特徴です。このカメラは5GigEインタフェースを搭載しており、最大625MByte/sの伝送レートを実現します。同時に、2.5GigEとの完全な下位互換性を維持しているため、PCの周辺機器を変更することなく、既存システムへ簡単に組み込むできます。

GigE VisionやGeniCamなどのデジタルインタフェースとモジュール方式のデザインにより、このカメラは既存システムだけでなく、新しいシステムにもカンタン統合できます。BVS CA-GVシリーズは、さまざまなデジタル入出力の構成にも対応しています。ソフトウェア側では、従来の出力とDC5Vまたは24V(TTLまたはPLC用信号)に切り替えられる入力に加え、2つのGPIO(General-purpose input/output)とRS232インタフェースも搭載しています。GPIOは入力と出力に柔軟に設定でき、エンコーダの接続にも対応します。RS232インタフェースは、液体レンズやフラッシュコントローラの設定に使用します。電源とデータ伝送はPoE(Power-over-Ethernet)により、ケーブル1本で行われるため、システム配線が大幅に簡素化されます。オプションで、大型センサ用の大型レンズホルダも用意されています。

さらに3.1 ~ 24.6 MPの幅広い解像度を提供し、ソニーの標準CMOSセンサのほか、UVおよびSWIRセンサ(IMX992およびIMX993)、アスペクト比4:1および3:1のワイドスクリーンセンサ(IMX901およびIMX902)をサポートしているため、要求の厳しい画像処理タスクに幅広く対応できます。最新のソニー製イメージセンサを統合することで、優れた画質と長期的な可用性を確保します。新しいセンサ機能により、画像解析の可能性がさらに広がります。

代表的なアプリケーション

このカメラは高速な画像シーケンスとデータ伝送が要求されるアプリケーションに最適です。

例えば、交通監視や交通流制御、半導体産業、機械工学、工業計測技術、医療・歯科技術などです。また、製薬業界でも使用されています。

特徴

  • 新基準となるカメラシリーズ:コンパクト、下位互換
  • どこにでもフィット - 29×29 mmの小型形状
  • 完璧な画像 - 低消費電力(3.5 ~ 4.3W)でクラス最高の熱特性
  • シンプルな接続 - PoEによるケーブル1本での電源供給とデータ転送
  • 2.5 GigEインターフェースとの下位互換
  • IMX901、IMX902、高解像度SWIRセンサIMX992、IMX993を含む最新のソニー製イメージセンサの実装

5GigE Visoinカメラ

5GigE - コンパクトなハウジングと低消費電力
製品シリーズへ

5GigE Visionカメラシリーズの概要

前面 29x29 mm の 5GigE カメラファミリー

BVS CA-GV1 -xxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

5GigE カメラファミリー、40x40mm のフロントエリア

BVS CA-GV2 -xxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

センサー (xxxxxx)

0032B

IMX900、3.2MP

0051D

IMX547、5.1 MP

0081A

IMX546、8.1 MP

0081U

IMX487、8.1 MP UVセンサー

0124D

IMX545、12.4MP

0124F

IMX902、12.4MP

0162A

IMX542、16.2MP

0164A

IMX901、16.4MP

0204A

IMX541、20.4MP

0246A

IMX540、24.6MP

0013S*

IMX990、1.3MP、非冷却バージョン(GV1に搭載)

0032S*

IMX993、3.2 MP、非冷却バージョン(GV1内)

0053S*

IMX992、5.3 MP、非冷却バージョン(GV1内)

0013T*

IMX990、1.3 MP、冷却バージョン(GV2のみ)

0032T*

IMX990、3.2 MP、冷却型(GV2のみ)

0053T*

IMX990、5.3MP、冷却型(GV2のみ)

モノ/カラー

G

モノクロ

C

カラー

ハンドリング (1)

1

標準(周囲温度(5~45 °C)

2

拡張温度範囲 (-20~60 °C)

レンズホルダー (2)

1

Cマウント

2

TFLマウント(前面40x40mmのIMX901のみ)

フィルター (3)

0

フィルターなし、保護ガラスなし

1

IRカットフィルター

2

保護ガラス フィルターなし

ハウジング (4)

1

ロゴ入りブラック

I/O (5)

1

1/1I/O(PLC信号)、GPIO×2、RS232、PoE

ファームウェア (6)

0

現在のファームウェア

カメラとセンサのカスタマイズ

カスタムデザインとエンジニアリング:標準では不十分な場合。

限られたスペースへの設置、インタフェースの追加、特殊なイメージセンサ、光学部品やフィルターの追加など、ご要望に応じてカスタマイズします。

5GigE Visionカメラ用アクセサリ

レンズ

Cマウント、標準レンズマウント、IMX901センサに最適なTFLマウント

接続ケーブル

さまざまな長さのRJ45ケーブル

接続ケーブル

ストレート/アングルコネクタ、豊富なケーブル長の10ピンSamtecケーブル

マウントプレート

GV1用とGV2用それぞれのカメラ底面用取り付けプレート

マウントリング

GV1用とGV2用それぞれのフロントマウント用マウントブラケット

ご質問やご要望はございませんか?

ご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。