28.04.2023
スタンダードな誘導型近接センサの新しいラインナップ
シンプルで優秀

機械工学や電子工学からイントラロジスティクス、組立て・搬送、木工、繊維加工まで、オードメーションは誘導型近接センサなしでは成り立ちません。これらはすべてのFA現場で、接触や摩耗なく動作し、確実に金属物体を検出できることが求められます。このような要求に、バルーフの誘導型近接センサの製品群に新しく加わった、エントリーモデルのラインナップから最適なセンサをお選びください。
この堅牢で精密なセンサは、一般的な製造現場用に設計され、優れた費用対効果が特徴です。マテハンや(イントラ)ロジスティクスなど、性能より価格や数量、納期が要求されるアプリケーションに最適です。

特徴
- 一般的な製造現場で汎用的に使用可能
- 優れた費用対効果
- 従来の2倍の検出距離で金属物体を確実に検出
- 360°の光による電源状態の表示で動作状態を快適に監視
- 簡単設置・交換できるポジティブストップ機構搭載のマウントホルダ(オプション)
- 環境にやさしい大量購入用のパッケージ(25個~)
最適な誘導型近接センサをお選びください
時間とムダな廃棄の削減
私たちの新しい誘導型近接センサのシリーズは、大量生産される標準的なアプリケーション用に、特別に設計されています。そのため、大量注文にも効率的に対応します。環境に配慮した25個入りのパッケージにより、時間のかかる1つずつのセンサの開封作業は不要です。設置用の部品は別で同梱されています。これにより、時間とムダな廃棄を節約できます。便利なアクセサリ
オプションのマウントホルダを使用すれば、センサを工具なしで素早く設置でき、必要に応じて「プラグ&プレイ」で交換できます。
センサには、シンプルなマウントホルダで設置した後でも、360°どこからでも視認できる特別に開発されたLED内蔵のプラスチック製コネクタを搭載しています。このLEDはスイッチング状態だけでなく、電源供給や短絡などの障害も表示します。これにより、瞬時に状態を把握できるため、障害をすぐに検知し、ダウンタイムを削減し、システムの稼働率を向上させることができます。
最適な誘導型近接センサを接続するための、最適なネットワークモジュールをお探しですか?こちらで、センサ信号をネットワークの世界へ統合できるIO-LinkゲートウェイやI/Oハブをご紹介しています。
関連トピック
Downloads
-
The standard portfolio for BES inductive sensors – simple and good