製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

SET00TE

BMF 305K/HW21-R-US-L-3-03

2製品セット

製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
製品情報 BMF0064
仕様
溝形状
変数
寸法
33.5 x 5 x 10.5 mm
動作原理
リードスイッチ(2 線式)
ケーブル
PVC, 3 m
アプリケーション
大型アクチュエータ
固定具
マウントブラケット BMF 305-HW*
ハウジング材質
LCP
スイッチング出力
リードスイッチ(2 線式), 極性あり 常時開(NO)
スイッチング周波数
1000 Hz
電源電圧 Ub
6 ~ 240 VDC/6 ~ 240 VAC
周囲温度範囲
-20...70 °C
保護等級
IP65
承認/ 適合
CE
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
製品情報 BAM00LL
仕様
動作原理
BMF マウントブラケット
アプリケーション
タイロッド径 4.3 ~ 6.5 mm を持つエアシリンダへの BMF 21-HW-8 取付け用マウントブラケット
マウントブラケット BMF 21-HW-11、ピストン径 8~80 mm のシリンダ用。 ホースクランプで固定。
プロファイル形エアシリンダへの BMF 21-HW-10 取付け用マウントブラケット(タイロッド径:φ4.3 ~ 17mm、プロファイル幅:10 ~ 17mm)
使用
シリンダセンサ BMF 305 用
材質
PBTP GF30
周囲温度範囲
-25...70 °C
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
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127