誘導型カプラ
電力と非接触データで伝送
インダクティブカプラは、固定配線なしでデータやエネル ギーを伝送する必要がある場合に最適なソリューションです。動的な用途では、ケーブル、接点、スリップリングの磨耗がすぐに問題となり、故障や破損につながる可能性があります。その結果、機械やシス テムのダウンタイムが発生し、その修復に多額の費用 がかかることになります。
インダクティブカプラは、エアギャップを介して非接触でデータとエネルギーを伝送します。IO-Link 信号伝送、一般的な信号伝送、電源供給をサポートします。機械的な接続がないため、消耗が少なく、システムの可用性が高く、セットアップ時間が短縮され、プロセスが柔軟になります。
ユニットは素早く分離でき、取り扱いが簡単でメンテナンスフリーです。このため、新しい要件に柔軟に対応でき、インダクティブ・カプラをオートメーション・システムに簡単に統合できます。
特別な特徴
- 機械的摩耗がない:非接触操作により、ケーブルや接点の摩耗を防ぎます。
- システムの可用性の向上:ケーブルの断線が少ないため、ダウンタイムが減少します。
- 柔軟性:取り扱いが簡単で、ユニットを素早く分離できるため、カスタマイズが可能です。
- メンテナンスフリー:機械的な接続がないため、メンテナンスの必要性を最小限に抑えます。
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation