製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

Tool- ID

生産プロセスを最適化する産業用 RFID システム

Tool- ID

Balluff の強みの 1 つは 30 年にわたる産業用 RFID システムの蓄積です。Balluff のシステムは、マシニングセンタに対して極めて信頼度の高い完全なツールデータを提供し、設備の安全な運転と高い生産性を保証します。このシステムは最も一般的に用いられている機械制御系に組み込むことができ、ツール管理において柔軟かつ確実な通信を可能にします。しかも測定は完全に非接触であり、メンテナンスフリーです。

すべてのツールに対して個別にデータが提供され、使用法と管理が最適化されます。Balluff の産業用 RFID システムによりツール使用を最適化することで、付加価値が確実に最大化されます。

関連トピック

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?