Tool ID
ツール管理

で提供しています。:
2 バージョン
Tool-IDは、ツール管理向けの経済的な入力ソリューションです。簡単にインストール・設定が行えるため、あらゆる工作機械をUSBポート(キーボード拡張)のみで簡単にレトロフィットできます。プリセッタ(必須)からツールへのデータの書き込みには、RFIDテクノロジーが使用されます。次に、Easy Tool-IDシステムを使用して工作機械にデータを転送します。手動入力は不要です。セットアップの時間と入力ミスのリスクが大幅に低減されます。
特長
- セットアップの時間と入力ミスの低減:USBを介してツールデータを確実かつ迅速に送信します
- 不良率の低減:ツールデータの手動入力は不要です
- 容易なレトロフィット:Webブラウザから簡単に設定でき、工作機械自体への介入が不要なため、非常に短いダウンタイムで実行できます
2 結果
注文コード | 価格 | 注文コード | ハウジング材質 | アクション |
---|---|---|---|---|
![]() BSG001WBSG TID-06-C05-02-005 |
419710 JPY | BSG001W | ||
![]() SET01RYBAV BP-PH-00196-01 |
984960 JPY | SET01RY |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。