製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

どんな環境でも – 金属上でも

金属上でも問題ありません

どんな環境でも – 金属上でも

Balluff の産業用リード/ライトヘッド BIS M は 100 %の品質を象徴し、金属上でも一貫してエラー防止に貢献します。使用される素材にかかわらず、あらゆる環境で常に高性能を維持します。小型で大量のデータにも容易に対応します。検出距離もより長くなっています。

  • 高品質、金属上でも一貫してエラーを回避
  • 使用される材料にかかわらず、あらゆる環境で常に高性能を維持
  • 小型
  • 検出距離が長い
  • 無制限の読取り/書込みサイクルによる無制限の高速通信
  • 最適な生産安全性
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?