제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

가공 및 조립 공정에서 자동화된 공작물 이송 및 추적성 제공

생산 및 조립 부품의 추적성

공작물의 가공 및 조립 공정에서 안정적이고 고품질로 제조하기 위해서는 완벽한 추적성이 필요합니다. 동시에 공작물은 다음 제조 단계에 따라 목적지까지 자동으로 이송되어야 합니다.

RFID를 사용하면 데이터 캐리어를 공작물 자체에 배치하여 자동화된 공작물 공급이 이루어집니다. 자동화된 이송 외에도 특히 원활한 문서화가 가능하다는 장점이 있습니다. 가공 또는 조립 공정의 모든 단계가 데이터 캐리어에 저장됩니다. 따라서 생산 공정 직전 또는 직후의 작업 단계도 정확하게 기록하여 최적화된 자원 관리에 활용할 수 있습니다.

산업용 읽기/쓰기 헤드는 금속에서도 안정적인 판독 성능과 일관된 오류 방지 기능을 제공합니다. 강력하고 많은 양의 데이터를 쉽게 처리할 수 있습니다. 장거리에서도.

데이터 캐리어는 데이터 스크류 형태 등 다양한 버전으로 제공됩니다. 데이터 스크류는 견고하기 때문에 윤활유나 칩으로 인해 처리가 어려운 제조 공정에서 사용됩니다. 또한 세척 시스템과 진공 건조기에도 사용할 수 있습니다.

  • 금속 환경에서도 신뢰할 수 있는 식별
  • 공작물에 최적으로 고정하기 위한 나사 등 특수 설계된 데이터 캐리어
  • 공작물에 직접 분산된 데이터 저장 장치

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니