제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

모든 환경에서 사용 가능 – 금속 표면에서도 사용이 가능합니다.

금속 표면에서도 뛰어난 성능

모든 환경에서 사용 가능 – 금속 표면에서도 사용이 가능합니다.

발루프 BIS M 산업용 쓰기/읽기 헤드는 금속 표면에서도 100% 성능을 발휘하며 일관된 오류 방지 기능을 해냅니다. 캐리어 소재에 구애받지 않고, 모든 환경에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 초소형 디자인으로 대용량 데이터를 처리합니다. 유효 범위가 넓습니다.

  • 금속 표면에서도 지속적인 오류 방지와 고성능 발휘
  • 캐리어 소재에 구애받지 않고, 모든 환경에서 뛰어난 성능
  • 초소형 디자인
  • 넓은 범위
  • 무제한적 쓰기/읽기 주기를 통한 무제한 고속 통신
  • 최적화된 생산 안전성 보장
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니