제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

간편한 필드버스 설치

간편한 필드버스 설치

공작기계의 경우 제어반과의 연결을 위해 긴 선을 활용해야 할 때가 많습니다. IO-Link를 활용하면 하나의 콘셉트로 다양한 시장에서 필드 설치 작업을 처리할 수 있습니다. 원하는 마스터만 추가하면 버스 시스템도 환경에 맞게 조절할 수 있습니다. 이러한 경우 회로도에는 아무런 변화가 없습니다.

주요 특성

  • 최대 136 E/A 시그널과 분석 지점을 위한 필드버스/IP 어드레스
  • 일반 아날로그 신호가 아닌, 디지털화된 아날로그 값(차폐 케이블 불필요)
  • 2 A까지 액추에이터 제어 가능

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니