Profibus 네트워크 모듈
네트워크 모듈
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718062.png)
가능:
0 버전
발루프는 솔루션 공급자로서 Profibus의 최적화된 사용이 가능하도록 다양한 구성요소를 제공합니다. 최첨단 필드버스 기술은 수 년 전부터 최신 제조 공정을 지원하고 있습니다. 발루프는 제어장치 브랜드에 구애받지 않는 최적의 솔루션을 제공합니다.
간단한 배선을 사용한 효율적인 필드 통신과 프로세스 통신, 신속하게 설비에 직접 설치 또는 신속한 개조가 가능합니다. 그리고 이 모든 작업은 까다로운 산업 환경에서도 가능합니다. 발루프 Profibus 솔루션에서는 IO-Link를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 IO-Link의 모든 장점을 직접 사용할 수 있습니다. 발루프의 최첨단 연결 기술로 생산 효율성을 높일 수 있습니다.
주요 특성
- 연속 진단 실시: 시스템 고장 염려가 없음
- 중앙 통제식 작동 변수 세팅: 설비의 신속한 재가동이 가능
- 시간 및 비용 절약
- IEC 61158/EN 50170 규격 통일로 설비 확장이 쉽고, 투자 안정성이 뛰어남
0 버전
주문 코드 | 가격 | 디지털 입력 | 디지털 출력 | 아날로그 입력 | 보조 인터페이스 | 확정 |
---|
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.