CC-Link 네트워크 모듈
네트워크 모듈

가능:
1 버전
CC-Link는 표준화 필스버스로서 다양한 공급자의 자동화 구성요소를 연결합니다. CC-Link는 아시아에서 가장 널리 사용되고 있는 필드버스 기술입니다. 오픈 네트워크는 전 세계적으로 1,000개 이상의 기업을 대표하고 있는 CC-Link 연맹 CLPA의 지원을 받고 있습니다.
CC-Link는 효과적인 통합 시스템으로서 고객의 요구를 만족시켜줍니다. 발루프의 제품을 사용하여 단일 공급업체 제품으로 고성능 제어장치 토폴로지를 구현하십시오.
주요 특성
- 까다로운 작업 환경에서도 사용 가능: 완전 밀폐형의 견고한 하우징 적용
- 고성능 진단을 통해 문제 영역을 식별
- 지속적인 대용량 데이터 처리가 가능
- 정확한 실시간 제어가 가능
- 네트워크를 통한 제어장치 프로그래밍 가능
- 작동 중 네트워크 스테이션 연결 또는 차단 가능
- 네트워크 스테이션의 자동 재구성 가능
유효성
1 결과
주문 코드 | 가격 | 인터페이스 | 디지털 입력 | 디지털 출력 | 보조 인터페이스 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0040BNI CCL-502-100-Z001 |
847418 KRW | CC 링크 V1.1 | 16x PNP, 유형 2 | 16x PNP | 4x IO-Link |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.