제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

충진 공정

충진 공정

1차 포장

1차 포장 용기에 제품을 충전하는 공정에서는 제품 품질, 위생 및 충전 기계의 효율적인 작동을 보장하기 위해 용기의 유무와 충전 레벨을 정확하게 감지하는 것이 필수적입니다. 용기는 주입이 시작되기 전에 올바른 위치에 배치되어야 하며, 과충전, 부족 충전 또는 유출을 방지하기 위해 충전량을 정확하게 모니터링해야 합니다.

비접촉식 센서 기술은 충전 스테이션에서 직접 용기의 유무를 확인하고, 벌크 제품, 액체 또는 점성 제품의 충전량을 지속적으로 모니터링함으로써 안전한 충전 공정을 가능하게 합니다. 이를 통해 고속 1차 포장 기계에서 정밀한 계량, 안정적인 사이클 시간 및 예측 가능한 성능을 보장합니다. 결과적으로 제품 손실을 줄이고 가동 중지 시간을 최소화하며 종합 설비 효율(OEE)을 향상시킵니다.

주요 이점

  • 충전 전 용기 존재 여부의 신뢰할 수 있는 감지
    비접촉식 센서가 충전 밸브가 열리기 전에 컵, 병, 유리병, 파우치 및 카톤이 올바르게 배치되었는지 확인합니다. 이를 통해 유출을 방지하고 충전 시스템을 보호합니다.

  • 모든 제품에 대한 정밀한 충전량 모니터링
    지속적이고 비접촉식 액면 높이 측정을 통해 요거트, 유제품 음료, 소스, 수프 또는 세제와 같은 제품의 경우, 색상이나 용기 재질에 관계없이 일정한 충전량을 보장합니다.

  • 위생적이고 비접촉식 작동
    비접촉식 감지 방식은 제품과의 직접적인 접촉을 방지하여 식품, 음료 및 가정용 세제 분야의 충전 응용 분야에서 요구되는 위생 설계 기준을 충족합니다.

  • 까다로운 충전 조건에서도 안정적인 성능
    거품 발생, 비산 또는 제품 특성의 변화에도 불구하고 감지 성능이 안정적으로 유지되어, 고속에서도 일관된 충전 품질을 보장합니다.

  • 제품 품질 및 OEE 향상
    과충전, 부족 충전 및 오충전을 방지함으로써 불량품을 줄이고, 세척 주기를 최소화하며, 1차 포장 라인의 처리량과 가동률을 높입니다.

BOS02F8

광전 센서

BOD0020

광학 거리 센서

BOS029M

광전 센서

BOS02EK

광전 센서

BUS007E

디지털 및 아날로그 출력을 지원하는 초음파 센서

BOS02F8

광전 센서

모델 시리즈
6K
치수
12 x 34 x 21.6 mm
인터페이스
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
입력 기능
키 사용 안 함 설정/해제
버튼과 동일 기능
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 삼각법
광학적 주요 특성
배경 흐림 기능
빔 특성
발산
광 스팟 크기
10 x 10 mm 150 mm에서
광원 유형
LED 청색광
범위
1...200 mm
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
하우징 재질
ABS
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOD0020

광학 거리 센서

Special characteristics
Washdown
모델 시리즈
23K
치수
51 x 23 x 52.4 mm
인터페이스
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/자동 감지: NO/NC
기능 원리
광전자 거리 센서 BOD
광학 작동의 원리
빛 TOF(Time-of-Flight)
빔 특성
콜리메이트
광원 유형
레이저 적색광
광 스팟 크기
5.5 x 7 mm 5 m에서
범위
100...5000 mm
정밀도
±0.6 % FS
반복 정밀도
0.024 % FS
해상도
≤ 5 mm
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
하우징 재질
ABS
작동 전압, Ub
18...30 VDC
승인 / 적합성
CE
cULus
Ecolab
WEEE
BOS029M

광전 센서

모델 시리즈
R090K
치수
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
인터페이스
PNP: NO/NC
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 삼각법
광학적 주요 특성
배경 흐림 기능
빔 특성
Focus, typical at 90 mm
광 스팟 크기
Ø 4.5 mm 60 mm에서
광원 유형
LED 적색광
범위
20...350 mm
연결
커넥터, M8x1, 4핀
하우징 재질
PC PBT
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
cULus
CE
UKCA
WEEE
BOS02EK

광전 센서

모델 시리즈
6K
치수
12 x 34 x 21.6 mm
인터페이스
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
입력 기능
키 사용 안 함 설정/해제
버튼과 동일 기능
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, Measurement of light transit time
광학적 주요 특성
배경 흐림 기능
빔 특성
콜리메이트
광 스팟 크기
2 x 3 mm 1.5m에서
광원 유형
레이저 적색광
범위
0...1500 mm 조정 범위 100...1500mm
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
하우징 재질
ABS
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
18...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
BUS007E

디지털 및 아날로그 출력을 지원하는 초음파 센서

구조
지름 18 mm
인터페이스
IO-Link 1.1
스위칭 출력
PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 푸시-풀
연결
커넥터, M12x1-플러그
하우징 재질
황동, 니켈 도금
PBT
활성 영역, 재질
PU 폼/에폭시 수지/유리
범위
25...250 mm
스위칭 주파수
25 Hz
승인 / 적합성
cULus
CE
WEEE
UKCA
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67
반복 정밀도
± 0.15 % FS
작동 전압, Ub
10...30 VDC

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니