제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

건조 및 코팅 공정에서 재료 웹의 기울기 모니터링

장력 및 재료 공급을 정밀하게 제어하는 BSI 경사 센서

배터리 생산의 전극 재료 건조 및 코팅 공정에서는 일관된 코팅 품질을 보장하기 위해 재료 웹과 기계 구성품의 기울기를 정밀하게 모니터링하는 것이 필수적입니다. 발루프의 정전용량식 경사 센서는 전극 포일 장력을 조절하는 댄서 암과 균일한 재료 공급을 가능하게 하는 코팅 및 건조 시스템의 지지대와 컨베이어 벨트의 경사를 안정적으로 측정합니다. 0.1°의 높은 측정 정확도와 최대 360°의 측정 범위를 갖춘 이 센서는 미세한 경사 편차도 인식할 수 있습니다. 측정 데이터는 기계 제어 시스템으로 직접 보고되어, 재료 정렬 불량이나 고르지 않은 코팅을 방지하기 위해 필요한 조정을 수행합니다. 정전식 비접촉식 측정 원리로 인해 이 센서는 마모가 없으며, IP67 보호 등급 덕분에 먼지, 습기, 강한 진동 등 열악한 환경에서도 안정적으로 작동합니다.

특별한 특징

  • 신뢰할 수 있는 비접촉식 경사 감지를 위한 정전식 측정 원리로 필름 장력 및 컨베이어 벨트 정렬 모니터링에 적합합니다.
  • 0.1°의 높은 정확도와 최대 360°의 측정 범위로 다양한 기계 부품에 사용하기에 이상적임.
  • 보호 등급 IP67의 견고한 설계로 먼지, 습기 또는 진동이 심한 환경에서도 사용 가능
  • 추가 구조물 없이 직접 기울기 측정, 기존 시스템에 쉽게 통합 가능

정밀한 기울기 각도 제어를 위한 추천 제품

BSI000P

정사각형의 컴팩트한 디자인의 경사계

BSI0002

유체 기반 측정 축이 있는 1축 및 2축 큐빅 경사 센서

BSI001A

측정 축이 하나 또는 두 개인 1축 및 2축 큐빅 경사 센서

BAE00M3

IO-Link 인터페이스가 있는 Heartbeat® 전원 공급 장치

BSI000P

정사각형의 컴팩트한 디자인의 경사계

측정 원리
MEMS
측정 축
1
측정 범위
-45...45°
작동 전압, Ub
10...30 VDC
인터페이스
아날로그, 전류: 4…20 mA
해상도
≤ 0.09 °
정밀도
±1.0°
연결
플러그 커넥터, M12x1
하우징 재질
플라스틱
주변 온도
-40...80 °C
보호 등급
IP67
IP69
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
추가 텍스트
수직 위치에서 360° 이상의 센터링 가능
BSI0002

유체 기반 측정 축이 있는 1축 및 2축 큐빅 경사 센서

측정 원리
유액
측정 축
1
측정 범위
-45...45°
작동 전압, Ub
10...30 VDC
인터페이스
아날로그, 전류: 4…20 mA
해상도
≤ 0.01 °
정밀도
±0.1 % FS 최소 0.1 °
연결
플러그 커넥터, M8x1
하우징 재질
알루미늄
주변 온도
-40...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
WEEE
BSI001A

측정 축이 하나 또는 두 개인 1축 및 2축 큐빅 경사 센서

측정 원리
MEMS
측정 축
1
측정 범위
-90...90°
작동 전압, Ub
10...30 VDC
인터페이스
아날로그, 전류: 4…20 mA
해상도
≤ 0.01 °
정밀도
±0.2°
연결
플러그 커넥터, M12x1
하우징 재질
플라스틱
주변 온도
-40...80 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
추가 텍스트
수직 위치에서 360° 이상의 센터링 가능
BAE00M3

IO-Link 인터페이스가 있는 Heartbeat® 전원 공급 장치

치수
79 x 127 x 139 mm
버전
DIN 레일
고정
톱햇 레일 조립
하우징 재질
알루미늄
연결 (공급 전압 IN)
단자 스트립
연결 (전원 전압 OUT)
단자 스트립
입력 전압
115/230 V AC 자동 선택, 단상
정격 출력 전압 DC
24 V
정격 출력 전류
20 A
최대 출력 용량
720 W
최대 출력 전류
30 A 최대 4초간
1x/min.
보호 등급
IP20
승인 / 적합성
CE
WEEE
cULus
주변 온도
-25...60 °C

코팅 및 건조 분야의 추가 적용 사례

더 많은 주제 알아보기

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니