배기 팬의 상태 모니터링
상태 모니터링 툴킷 CMTK
코팅 후 구리 및 알루미늄 호일은 건조 과정을 거칩니다. 열 공정은 재가동 시 긴 예열 시간이 필요하기 때문에 팬의 상태가 매우 중요합니다. 가동 중단은 비용이 많이 들고 종합 설비 효율을 저하시킬 수 있습니다. 발루프의 상태 모니터링 툴킷(CMTK)은 최대 4개의 IO-Link 센서를 지원하는 소프트웨어와 인터페이스가 통합된 기본 유닛으로 구성됩니다. 이 툴킷은 IO-Link 마스터 또는 허브와 연결하여 팬의 진동, 온도 등 상태를 모니터링할 뿐만 아니라 서비스 도어의 올바른 상태도 간접적으로 점검할 수 있습니다.
특별한 기능
- 기계 및 프로세스 모니터링을 위한 표준화된 레트로핏 솔루션
- 최대 4개의 IO-Link 센서를 연결할 수 있어 유연성 향상
- 플러그 앤 플레이 방식의 시스템 시운전 및 데이터 시각화
- 조정 가능한 한계값 초과 시 경고 메시지 출력
- 클라우드 및 기계 제어 시스템과 독립적인 데이터 저장소를 갖춘 자급자족 시스템
- 네트워크 통합으로 어느 위치에서나 원격 모니터링 가능
신뢰할 수 있는 상태 모니터링을 위한 추천 제품
BCM0001
진동 분석 및 접촉 온도 모니터링
- 기능
-
Vibration analysis in time domain
접촉 온도 - 진동, 주파수 대역
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 진동, 측정축 개수
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 접촉 온도, 측정 범위
- -25…+70 °C
- 정격 사용 전압, Ue DC
- 24 V
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 1.5 m, PUR
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸 (1.4404)
- 보호 등급
- IP67, IP68, IP69K
- 주변 온도
- -25...70 °C
BCM0003
시간 및 주파수 범위의 진동 분석
- 기능
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
접촉 온도 - 진동, 주파수 대역
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - 진동, 측정축 개수
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 접촉 온도, 측정 범위
- -40…+80 °C
- 정격 사용 전압, Ue DC
- 24 V
- 인터페이스
- IO-Link 1.1.3
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 1.5 m, PUR
- 하우징 재질
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- 보호 등급
- IP67, IP68, IP69K
- 주변 온도
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
BAV002N
기계 및 시스템의 상태 모니터링을 위한 센서 및 소프트웨어
- 데이터 메모리
- 8 GB EMMC
- 프로세서
- 1.8 GHz / 400MHz
- 작업 메모리
- 2 GB RAM
- 슬롯 연결부
- 2x LAN: RJ45-소켓, 8-폴 4x IO-Link: M8x1-소켓, 4-폴, A-코딩 PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
- 치수
- 101 x 126 x 50 mm
BCM0002
상대 습도 및 주변 압력 모니터링
- 기능
-
Vibration analysis in time domain
접촉 온도
상대 습도
대기압 - 진동, 주파수 대역
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 진동, 측정축 개수
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 접촉 온도, 측정 범위
- -25…+70 °C
- 상대 습도, 측정 범위
- 5...95 %RH
- 대기압, 측정 범위
- 300…1100 hPa
- 정격 사용 전압, Ue DC
- 24 V
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 1.5 m, PUR
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸 (1.4404), 멤브레인: ePTFE, 나일론 플리스 적용
- 보호 등급
- IP67
- 주변 온도
- -25...70 °C
코팅 및 건조 분야의 추가 적용 사례
더 많은 주제 알아보기
Downloads
-
Industry brochure battery industry