제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

배터리 저장소에서 로봇의 정확한 위치 지정

높은 정확도와 신뢰성을 위한 자기 코딩 BML 변위 인코더

셀 생산에서 보관 및 검색 기계는 최적화된 상품 흐름, 향상된 배송 능력, 그리고 가용성 극대화를 실현하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 요구를 충족하기 위해 로봇은 배터리 셀을 정밀하게 잡아 배치하는 데 사용됩니다. 자기 코딩 BML 위치 측정 시스템은 배터리 셀 생산과 보관처럼 매우 동적인 애플리케이션에서 정밀한 위치 측정을 가능하게 합니다. 이 시스템은 자기 코딩 테이프를 활용해 위치를 측정하며, 비접촉식 작동 모드를 통해 마모를 최소화하고 내구성을 극대화합니다.

특별한 특징

  • 마모 없이 작동하는 비접촉식 측정으로 시스템의 신뢰성과 서비스 수명을 향상에 기여
  • 최대 48m의 측정 길이로 다양한 보관 및 생산 환경에 유연성 제공
  • 초미세 해상도로 높은 정확도, 로봇 제어 같은 동적인 어플리케이션의 정밀한 위치 결정 작업에 이상적
  • 견고하고 오염에 민감하지 않아 열악한 환경에서도 안정적으로 작동

랙 컨베이어의 정밀한 위치 결정을 위한 추천 제품

셀 마무리 단계의 추가 적용 사례

더 많은 주제 살펴보기

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니